Parámetros de la ficha Calibración de I/O 1756 analógico
La tabla describe los parámetros de la ficha
Calibración
del diálogo Propiedades del módulo (module)
.
ATENCIÓN:
Entrar al modo de calibración hace que todos los canales de entrada queden congelados en sus valores actuales y entren en fallo. Esto puede afectar al control.
Parámetro | Descripción |
Rango de calibración | Muestra el rango en el cual se calibrará el canal, basado en la configuración del módulo (module) seleccionado. El Rango de calibración puede ser fijo o depender del rango de entrada seleccionado durante la configuración. |
Ganancia de calibración | Muestra el factor de corrección de ganancia de calibración que actualmente se está aplicando al canal. |
Offset de calibración (conteos) | Muestra el factor de corrección del offset de calibración en los conteos DAC/ADC que actualmente se están aplicando al canal. |
Estado de calibración | Indica si la calibración existente para el canal se considera incorrecta. Una calibración se considera incorrecta si:
|
Iniciar calibración (solo disponible cuando el controlador (controller) está en línea) | Inicia el proceso de calibración. Si utiliza los módulos (modules) 1756-OF4, -OF8, -IT6I, -IF6I o IF6CIS para aplicaciones de corriente o voltaje, deberá seleccionar el Rango de salida o Rango de entrada apropiados en la ficha Configuración del cuadro de diálogo Propiedades del módulo . |
Última calibración correcta de módulo (module) | Muestra la última fecha en la cual el módulo (module) se calibró correctamente. |
Entregue su opinión