Resultados de calibración baja, módulos (modules) de salida analógica 1756
Use esta ficha para ver los resultados del proceso de calibración.
Si la columna Estado muestra: | Entonces: |
Aceptar | Seleccione el botón Siguiente para pasar a la prueba de alta referencia. |
Error | Compruebe el cableado al canal de salida y que la medición de la señal es correcta. Asegúrese de que los valores introducidos son válidos. Una vez confirmada la medición de la señal en el canal, haga clic en Reintentar para volver a poner en marcha la calibración. Errores de calibración continuos podrían indicar un fallo en el canal. Para salir de un estado de calibración en que el canal no se calibrará, haga clic en el botón Detener para cancelar el proceso. El proceso de calibración no se realiza correctamente hasta que todos los canales de calibración son aceptados. |
Entregue su opinión