Resultados de calibración alta, módulos (modules) de salida analógica 1756

Use esta ficha para ver los resultados del proceso de calibración.
Si la columna Estado muestra:
Entonces:
Aceptar
Seleccione el botón
Siguiente
para pasar a la prueba de alta referencia.
Error
Compruebe el cableado al canal de salida y que la medición de la señal es correcta. Asegúrese de que los valores introducidos son válidos. Una vez confirmada la medición de la señal en el canal, haga clic en
Reintentar
para volver a poner en marcha la calibración. Errores de calibración continuos podrían indicar un fallo en el canal. Para salir de un estado de calibración en que el canal no se calibrará, haga clic en el botón
Detener
para cancelar el proceso. El proceso de calibración no se realiza correctamente hasta que todos los canales de calibración son aceptados.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal