Puntos de calibración
La tabla muestra los puntos de calibración.
Tipo de canal | Rango de entrada de calibración | Baja referencia de calibración | Alta referencia de calibración |
1756-IF6I 1756-IF61 y IF6CIS | -10 a 10 V 0 a 20 mA | 0V 1 mA | 10V 20mA |
1756-IR6I | 1 a 487W | 1 W | 487W |
1756-IT6I y IT6I2 | -12 a 78 mV -12 a 30mV | -12mV -12mV | 78mV 30mV |
1756-IF8, 1756-IF16 | -10 a 10 V | 0V | 10,25V |
Entregue su opinión