Inicio de la calibración del módulo (module) analógico de I/O 1756
Calibre las entradas y salidas del módulo (module) para obtener una precisión óptima. Las pantallas de calibración de la aplicación
Logix Designer
le guiarán a lo largo de todo el proceso.Antes de empezar:
- Compruebe que el controlador (controller) se encuentra en línea y en el modo Programa (program).
- Detenga el proceso que está controlando el módulo (module) de salida o cuyo seguimiento esté realizando el módulo de entrada. El control puede verse afectado durante el proceso de calibración.
- Desconecte las señales de entrada y conecte las señales de prueba. Cualquier control que depende de las señales de entrada normales no las tendrá durante la calibración.
- Desconecte las señales de salida y conecte un instrumento de medición apropiado. Cualquier control que depende de las salidas desde este módulo (module) no las tendrá durante la calibración.
- Los módulos (modules) 1756-OF4, -OF8, -IT6I, -IT6I2, -IF6I e -IF6CIS se pueden calibrar en distintos rangos de entrada. Seleccione la opciónRango de salidaoRango de entradacorrespondiente en la fichaConfiguraciónen el diálogoPropiedades de módulo (module).IMPORTANTE: Nota sobre la calibración:
- Al entrar en calibración, todos los canales de entrada quedarán congelados en sus valores actuales y entran en fallo. Esto puede afectar al control.
- La calibración interactúa directamente con el módulo (module) invalidando cualquier controlador (controller) que intente usar el módulo.
- El proceso de calibración puede afectar al control.
- Cuando empieza el proceso de calibración, si hay abierta una conexión en tiempo real actualmente, todos los puntos del módulo (module) entran en fallo.
Para iniciar la calibración del módulo (module) analógico de I/O 1756:
- En elOrganizador de controlador (controller), haga clic con el botón derecho del mouse en el módulo (module) y seleccionePropiedades.
- En el diálogoPropiedades del módulo (module), haga clic en la fichaRedundancia.
- SeleccioneIniciar calibración.
Entregue su opinión