Acerca de la calibración del módulo (module) analógico de I/O 1756

Los módulos (modules) analógicos de I/O 1756 se calibran en fábrica. Calibre el módulo (module) para aumentar su precisión para la aplicación específica.
El procedimiento de calibración compara un estándar conocido (una señal de entrada o una salida registrada) con el rendimiento del canal y, a continuación, calcula un factor de corrección lineal entre los valores medidos y los valores ideales. El mismo factor de corrección lineal se aplica en cada entrada o salida para obtener la máxima precisión.
Para obtener la mejor precisión posible durante la medición, calibre el módulo (module) cada seis meses.
IMPORTANTE:
  • No se debe efectuar la calibración en un módulo (module) que se está utilizando actualmente para control. Los canales se congelarán en sus valores actuales y el control puede interrumpirse.
  • La calibración interrumpe el control asociado con el módulo (module).
  • La calibración desconecta el módulo (module) de las señales de control a las cuales está conectado normalmente y lo conecta a las señales de referencia.
  • Durante la calibración, los módulos (modules) de salida no actualizan sus salidas con los valores de datos solicitados por el controlador (controller). Las salidas pueden realizar la transición (transition) según el propio proceso de calibración si ese canal se está calibrando.
  • Durante la calibración, el controlador (controller) no recibe las mediciones de señales, originadas en el sistema bajo control, del módulo (module) de entrada.
El proceso de calibración está compuesto de dos funciones generales:
  • Asignación de una señal de baja referencia
  • Asignación de una señal de alta referencia
Calibre primero los canales de entrada y después los de salida. Las pantallas de calibración de la aplicación
Logix Designer
le guiarán a lo largo de todo el proceso.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal