Fallos de módulo: 16#fe00 - 16#feff

TUV
Código
Cadena
Explicación y posibles causas/soluciones
16#fe01
Se ha encontrado un formato de configuración no válido.
16#fe02
Intervalo de paquete solicitado (RPI) fuera de rango.
El intervalo de paquete solicitado (Requested Packet Interval, RPI) especificado no es válido para este módulo.
  • Consulte la ficha Conexión para ver los valores de RPI válidos.
16#fe03
No se ha establecido el punto de conexión de entrada.
16#fe04
Error de solicitud de conexión: Indicador de datos de entrada no válido.
El controlador intenta establecer una conexión con el módulo y ha recibido un error.
16#fe05
Error de solicitud de conexión: Tamaño de datos de entrada no válido.
Hay dos posibilidades:
  • El controlador intenta establecer una conexión con el módulo y ha recibido un error.
  • El módulo en uso (es decir, el módulo físico) es diferente al módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y por lo tanto causa que la conexión o el servicio fallen.
    El fallo puede producirse incluso cuando el módulo haya pasado la prueba de codificación electrónica. Esto puede producirse cuando se usan las opciones Deshabilitar codificación o módulo compatible en la configuración del módulo, en lugar de la opción Coincidencia exacta.
    A pesar de pasar la prueba de codificación electrónica, el módulo al que se está conectando no tiene las mismas características ni configuración que el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y no admite la conexión o el servicio solicitados.
    Compruebe el módulo en uso y verifique que coincida exactamente con el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) de la aplicación
    Logix Designer
    .
16#fe06
No se ha establecido el punto de fuerza de entrada.
16#fe07
No se ha establecido el punto de conexión de salida.
16#fe08
Error de solicitud de conexión: Indicador de datos de salida no válido.
El controlador intenta establecer una conexión con el módulo y ha recibido un error.
16#fe09
Error de solicitud de conexión: Tamaño de datos de salida no válido.
Hay dos posibilidades:
  • El controlador intenta establecer una conexión con el módulo y ha recibido un error.
  • El módulo en uso (es decir, el módulo físico) es diferente al módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y por lo tanto causa que la conexión o el servicio fallen.
    El fallo puede producirse incluso cuando el módulo haya pasado la prueba de codificación electrónica. Esto puede producirse cuando se usan las opciones Deshabilitar codificación o módulo compatible en la configuración del módulo, en lugar de la opción Coincidencia exacta.
    A pesar de pasar la prueba de codificación electrónica, el módulo al que se está conectando no tiene las mismas características ni configuración que el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y no admite la conexión o el servicio solicitados.
    Compruebe el módulo en uso y verifique que coincida exactamente con el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) de la aplicación
    Logix Designer
    .
16#fe0a
No se ha establecido el punto de forzado de salida.
16#fe0b
Cadena de símbolo no válida.
Hay dos posibilidades:
  • La etiqueta que se va a consumir en este módulo no es válida. Compruebe que la etiqueta esté marcada como en producción.
  • El módulo en uso (es decir, el módulo físico) es diferente al módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y por lo tanto causa que la conexión o el servicio fallen.
    El fallo puede producirse incluso cuando el módulo haya pasado la prueba de codificación electrónica. Esto puede producirse cuando se usan las opciones Deshabilitar codificación o módulo compatible en la configuración del módulo, en lugar de la opción Coincidencia exacta.
    A pesar de pasar la prueba de codificación electrónica, el módulo al que se está conectando no tiene las mismas características ni configuración que el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y no admite la conexión o el servicio solicitados.
    Compruebe el módulo en uso y verifique que coincida exactamente con el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) de la aplicación
    Logix Designer
    .
16#fe0c
Número de instancia
PLC-5
no válido.
El controlador intenta establecer una conexión con el
PLC-5
y ha recibido un error.
Compruebe que el número de instancia especificado se haya establecido correctamente en el
PLC-5
.
16#fe0d
No hay ninguna etiqueta en el controlador similar.
No se ha establecido el número de instancia de símbolo.
16#fe0e
Actualización automática de firmware en curso.
El módulo está siendo actualizado.
16#fe0f
Error en la actualización automática de firmware: Archivo de firmware incompatible con el módulo.
El supervisor de firmware ha intentado actualizar un módulo no compatible.
16#fe10
Error en la actualización automática de firmware: Archivo de firmware no encontrado.
No se puede encontrar el archivo de firmware para actualizar el módulo.
16#fe11
Error en la actualización automática de firmware: Archivo de firmware no válido.
El archivo de firmware está dañado.
16#fe12
Error en la actualización automática del firmware.
Se ha producido un error durante la actualización del módulo.
16#fe13
Error en la actualización automática de firmware: Conexiones activas detectadas.
No se pudo realizar una conexión activa con el módulo de destino.
16#fe14
Actualización automática de firmware pendiente: Buscando el archivo NVS para la identidad de módulo apropiada.
El archivo de firmware está siendo leído.
16#fe22
El tipo de conexión de parámetros de red destino-origen no es válido.
16#fe23
La conexión de parámetros de red destino-origen no especifica si se permite unidifusión.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal