Fallos de módulo: 16#0100 - 16#01ff

TUV
Código
Cadena
Explicación y posibles causas/soluciones
16#0100
Error de solicitud de conexión: Módulo en uso.
  • La conexión a la que se está accediendo ya está en uso.
Hay dos posibilidades:
  • El controlador intenta establecer una conexión específica con un módulo y el módulo no puede aceptar más de una de estas conexiones.
  • El destino de una conexión reconoce que el propietario está intentando volver a establecer una conexión que ya se está ejecutando.
16#0103
Error de solicitud de servicio: Clase de transporte CIP no admitida.
Hay dos posibilidades:
  • El controlador está solicitando servicios no admitidos por el módulo.
  • El módulo en uso (es decir, el módulo físico) es diferente al módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y por lo tanto causa que la conexión o el servicio fallen.
    El fallo puede producirse incluso cuando el módulo haya pasado la prueba de codificación electrónica. Esto puede producirse cuando se usan las opciones Deshabilitar codificación o módulo compatible en la configuración del módulo, en lugar de la opción Coincidencia exacta.
    A pesar de pasar la prueba de codificación electrónica, el módulo al que se está conectando no tiene las mismas características ni configuración que el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y no admite la conexión o el servicio solicitados.
    Compruebe el módulo en uso y verifique que coincida exactamente con el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) de la aplicación
    Logix Designer
    .
16#0106
Error de solicitud de conexión: El módulo pertenece y ha sido configurado por otro controlador. El módulo solo puede aceptar una conexión si se está utilizando unidifusión.
Se ha producido un conflicto de propiedad en la conexión.
Existe una de estas condiciones:
  • La solicitud de conexión al módulo ha sido rechazada por un conflicto de propiedad con otro propietario (por ejemplo, otro controlador). Esto puede ocurrir con módulos como los de salida, que solo permiten que un propietario configure y controle sus salidas.
    Este fallo también puede ocurrir si el módulo se configura como sólo recepción y solo admite una conexión.
  • Si el propietario está conectado al módulo mediante una conexión unidifusión a través de EtherNet/IP, fallarán otras conexiones con el módulo, ya que el propietario controla esa conexión.
    Si el propietario está conectado al módulo mediante una conexión multidifusión a través de EtherNet/IP, fallarán las conexiones unidifusión con el módulo, ya que el propietario controla esa conexión.
    Configure tanto la conexión del propietario como la conexión de solo recepción como multidifusión.
16#0107
Error de solicitud de conexión: Tipo desconocido.
No se ha encontrado una conexión a la que se está accediendo.
16#0108
Error de solicitud de conexión: Tipo de conexión (multidifusión/unidifusión) incompatible.
El controlador está pidiendo un tipo de conexión incompatible con el módulo.
Existe una de estas condiciones:
  • El módulo en uso (es decir, el módulo físico) es diferente al módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y por lo tanto causa que la conexión o el servicio fallen.
  • El fallo puede producirse incluso cuando el módulo haya pasado la prueba de codificación electrónica. Esto puede producirse cuando se usan las opciones Inhabilitar codificación o Codificación compatible en la configuración del módulo, en lugar de la opción Exactamente igual.
    A pesar de pasar la prueba de codificación electrónica, el módulo al que se está conectando no tiene las mismas características ni configuración que el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y no admite la conexión o el servicio solicitados.
    Compruebe el módulo en uso y verifique que coincida exactamente con el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) de la aplicación
    Logix Designer
    .
  • Puede que haya configurado una etiqueta consumida para que utilice una conexión de unidifusión, pero el controlador productor no admite conexiones de unidifusión.
16#0109
Error de solicitud de conexión: Tamaño de conexión no válido.
CONSEJO: La información adicional de error para este fallo se mostrará como el nombre de la etiqueta asociado al número de instancia de conexión que presenta el fallo.
El tamaño de conexión no coincide con el esperado.
Hay dos posibilidades:
  • el controlador intenta establecer sin éxito una conexión con el módulo. El tamaño de la conexión no es válido.
  • puede que el controlador intente conectarse con una etiqueta de un controlador originador cuyo tamaño no coincide con la etiqueta de este controlador.
  • el módulo en uso (es decir, el módulo físico) es diferente al módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y por lo tanto causa que la conexión o el servicio falle.
  • el fallo puede producirse incluso cuando el módulo haya pasado la prueba de codificación electrónica. Esto puede producirse cuando se usan las opciones Inhabilitar codificación o Codificación compatible en la configuración del módulo, en lugar de la opción Exactamente igual.
    A pesar de pasar la prueba de codificación electrónica, el módulo al que se está conectando no tiene las mismas características ni configuración que el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y no admite la conexión o el servicio solicitados.
    Compruebe el módulo en uso y verifique que coincida exactamente con el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) de la aplicación
    Logix Designer
    .
Si el módulo es un 1756 ControlNet, compruebe que el tamaño del chasis sea correcto.
En el caso de adaptadores de E/S (I/O) remotos, compruebe que el tamaño y la densidad del rack sean correctos.
16#0110
Error de solicitud de conexión: Módulo no configurado.
El controlador intenta establecer sin éxito una conexión de sólo recepción con el módulo; el módulo no ha sido configurado ni conectado por un propietario (por ejemplo, otro controlador).
Este controlador no es propietario de este módulo porque intenta establecer una conexión de sólo recepción, que no requiere configuración del módulo. No es posible establecer una conexión hasta que un propietario configure y se conecte primero al módulo.
16#0111
Intervalo de paquete solicitado (RPI) fuera de rango.
Hay dos posibilidades:
  • El intervalo de paquete solicitado (RPI) especificado no es válido para este módulo o para un módulo que se encuentra en su ruta. Consulte la ficha Avanzado para habilitar el RPI del productor.
  • el módulo en uso (es decir, el módulo físico) es diferente al módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y por lo tanto causa que la conexión o el servicio falle.
    El fallo puede producirse incluso cuando el módulo haya pasado la prueba de codificación electrónica. Esto puede producirse cuando se usan las opciones Deshabilitar codificación o módulo compatible en la configuración del módulo, en lugar de la opción Coincidencia exacta.
    A pesar de pasar la prueba de codificación electrónica, el módulo al que se está conectando no tiene las mismas características ni configuración que el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y no admite la conexión o el servicio solicitados.
    Compruebe el módulo en uso y verifique que coincida exactamente con el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) de la aplicación
    Logix Designer
    .
  • para conexiones de sólo recepción: el RPI establecido por el propietario de este módulo es más lento que el solicitado. Incremente el RPI solicitado o reduzca el RPI que está utilizando el propietario del controlador.
    Consulte la ficha Conexión en el cuadro de diálogo Propiedades del módulo para conocer los valores RPI válidos.
16#0113
Error de solicitud de conexión: Límite de conexiones del módulo superado.
El número de conexiones es superior al número disponible en el módulo. Hay que reducir el número de conexiones o hay que actualizar el hardware.
Para reducir el número de conexiones:
  • Cambie el formato de comunicación del adaptador de comunicación Flex E/S (I/O) de la configuración de entrada y salida a
    Optimización del rack
    . Cuando el formato de comunicación cambia, se debe eliminar el adaptador y recrear el árbol de configuración de E/S (I/O).
  • Si la configuración utiliza la mensajería a través de ControlNet, ordene los mensajes para reducir el número que se ejecuta al mismo tiempo o reduzca el número de mensajes. Los mensajes (instrucciones MSG) también usan conexiones.
16#0114
Desajuste en codificación electrónica: Incompatibilidad de código de producto de codificación electrónica y/o ID de proveedor.
El código de producto del hardware del módulo real no coincide con el código de producto del módulo creado en el software.
La codificación electrónica ha fallado para este módulo. Es posible que exista una incompatibilidad entre el módulo creado en el software y el hardware del módulo real.
16#0115
Desajuste en codificación electrónica: El tipo de producto de codificación electrónica no coincide.
El tipo de producto del hardware del módulo real no coincide con el tipo de producto del módulo creado en el software.
La codificación electrónica ha fallado para este módulo. Es posible que exista una incompatibilidad entre el módulo creado en el software y el hardware del módulo real.
16#0116
Desajuste en codificación electrónica: La revisión mayor y/o menor no es válida o es incorrecta.
Las revisiones mayor y/o menor del módulo no coinciden con las revisiones mayor y/o menor del módulo creado en el software.
Compruebe que ha especificado la revisión mayor y menor correctas si ha seleccionado la codificación Exactamente igual o Módulo compatible.
La codificación electrónica ha fallado para este módulo. Es posible que exista una incompatibilidad entre el módulo creado en el software y el hardware del módulo real.
16#0117
Error de solicitud de conexión: Punto de conexión no válido.
CONSEJO: La información adicional de error para este fallo aparece como el nombre de etiqueta asociado al controlador a controlador (controller to controller, C2C) que tiene el fallo.
La conexión se realiza a un puerto no válido o el puerto ya está en uso.
Existe una de estas condiciones:
  • Otro controlador es propietario de este módulo y se ha conectado con un formato de comunicación diferente al elegido por este controlador. Compruebe que el formato de comunicaciones elegido es idéntico al elegido por el primer controlador propietario del módulo.
  • El módulo en uso (es decir, el módulo físico) es diferente al módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y por lo tanto causa que la conexión o el servicio fallen.
    El fallo puede producirse incluso cuando el módulo haya pasado la prueba de codificación electrónica. Esto puede producirse cuando se usan las opciones Deshabilitar codificación o módulo compatible en la configuración del módulo, en lugar de la opción Coincidencia exacta.
    A pesar de pasar la prueba de codificación electrónica, el módulo al que se está conectando no tiene las mismas características ni configuración que el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y no admite la conexión o el servicio solicitados.
    Compruebe el módulo en uso y verifique que coincida exactamente con el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) de la aplicación
    Logix Designer
    .
  • El controlador puede estar intentando conectarse a una etiqueta inexistente en un controlador productor.
16#0118
Configuración de módulo rechazada: Error de formato.
Se ha utilizado un formato de configuración no válido.
Existe una de estas condiciones:
  • La clase de configuración especificada no coincide con la clase admitida por el módulo.
  • El módulo no reconoce la instancia de conexión.
  • La ruta de acceso especificada para la conexión es incongruente.
  • El módulo en uso (es decir, el módulo físico) es diferente al módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y por lo tanto causa que la conexión o el servicio fallen.
    El fallo puede producirse incluso cuando el módulo haya pasado la prueba de codificación electrónica. Esto puede producirse cuando se usan las opciones Deshabilitar codificación o módulo compatible en la configuración del módulo, en lugar de la opción Coincidencia exacta.
    A pesar de pasar la prueba de codificación electrónica, el módulo al que se está conectando no tiene las mismas características ni configuración que el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y no admite la conexión o el servicio solicitados.
    Compruebe el módulo en uso y verifique que coincida exactamente con el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) de la aplicación
    Logix Designer
    .
16#0119
Error de solicitud de conexión: Módulo sin propietario.
La conexión de control no está abierta.
Donde se requiere una conexión de sólo recepción, la conexión de control no está abierta.
16#011A
Error de solicitud de conexión: Sin recursos de conexión
El controlador está intentado establecer una conexión con el módulo pero no puede. Los recursos necesarios no están disponibles.
Si el módulo es un módulo ControlNet 1756, se pueden usar hasta cinco controladores para establecer conexiones de optimización de rack con el módulo. Verifique que no se ha sobrepasado este número.
Si el módulo es un adaptador 1794-ACN15, 1794-ACNR15 o 1797-ACNR15, sólo se puede usar un controlador para establecer una conexión de optimización de rack con el módulo. Verifique que no se ha sobrepasado este número.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal