Fallos de módulo: 16#0000 - 16#00ff

TUV
Código
Cadena
Explicación y posibles causas/soluciones
16#0001
Error de conexión.
Ha fallado una conexión a un módulo.
16#0002
Recurso no disponible.
Hay dos posibilidades:
  • no existen suficientes conexiones disponibles para el controlador o para el módulo de comunicaciones mediante el cual se está conectando.
    Compruebe el uso de conexión del controlador o del módulo de comunicaciones. Si se están usando todas las conexiones, intente dejar de usar alguna de ellas o añadir otro módulo para enrutar la conexión errante.
  • se han excedido los límites de la memoria de E/S (I/O) del controlador.
    Compruebe la memoria de E/S (I/O) disponible y, de ser necesario, realice cambios en el programa o etiqueta.
  • el módulo de destino de E/S (I/O) no tiene suficientes conexiones disponibles.
    Compruebe el número de controladores que están estableciendo una conexión con este módulo de E/S (I/O) y verifique que el número de conexiones se encuentra dentro de los límites del módulo de E/S (I/O).
16#0005
Error de solicitud de conexión: Clase incorrecta
El controlador intenta realizar una conexión con el módulo y ha recibido un error.
Hay dos posibilidades:
  • la dirección configurada para la conexión con el módulo no es correcta.
  • el módulo en uso (es decir, el módulo físico) es diferente al módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y por lo tanto causa que la conexión o el servicio falle.
    El fallo puede producirse incluso cuando el módulo haya pasado la prueba de codificación electrónica. Esto puede producirse cuando se usan las opciones Deshabilitar codificación o módulo compatible en la configuración del módulo, en lugar de la opción Coincidencia exacta.
    A pesar de pasar la prueba de codificación electrónica, el módulo al que se está conectando no tiene las mismas características ni configuración que el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y no admite la conexión o el servicio solicitados.
    Compruebe el módulo en uso y verifique que coincida exactamente con el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) de la aplicación
    Logix Designer
    .
    Si está usando un módulo 1756-DHRIO, asegúrese de que el tipo de canal seleccionado en el software
    DH+
    o la red de E/S (I/O) remota coincida con la configuración del interruptor rotativo del módulo.
16#0006
Error de solicitud de conexión: Clase incorrecta.
Hay dos posibilidades:
  • el buffer de respuesta es demasiado pequeño para administrar los datos de respuesta.
  • el módulo en uso (es decir, el módulo físico) es diferente al módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y por lo tanto causa que la conexión o el servicio falle.
    El fallo puede producirse incluso cuando el módulo haya pasado la prueba de codificación electrónica. Esto puede producirse cuando se usan las opciones Deshabilitar codificación o módulo compatible en la configuración del módulo, en lugar de la opción Coincidencia exacta.
    A pesar de pasar la prueba de codificación electrónica, el módulo al que se está conectando no tiene las mismas características ni configuración que el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) y no admite la conexión o el servicio solicitados.
    Compruebe el módulo en uso y verifique que coincida exactamente con el módulo especificado en el árbol de configuración de E/S (I/O) de la aplicación
    Logix Designer
    .
16#0007
Error de solicitud de conexión: Clase incorrecta.
Una solicitud de servicio no está conectada, pero debería estarlo.
16#0008
Error de solicitud de servicio: Servicio no compatible
El controlador está intentando solicitar un servicio del módulo que no está admitido por el módulo.
16#0009
Configuración de módulo no válida: error de parámetro.
CONSEJO: La información adicional de error de este fallo se muestra como código hexadecimal en la ficha de conexión.
La configuración del módulo no es válida. Es posible que la configuración del módulo se haya cambiado en el Monitor de datos o de forma programática.
Si está disponible para el módulo, acceda a la ficha Conexiones del cuadro de diálogo Propiedades del módulo para ver el código de fallo adicional. El código de fallo adicional indica el parámetro de configuración que está causando el fallo. Quizás deba corregir varios parámetros antes de eliminar este fallo y de establecer la conexión correctamente.
16#000A
Un atributo en Get_Attributes_List o Set_Attributes_List tiene un estado distinto de cero.
Hay dos posibilidades:
  • se está creando una conexión cuyo tipo de conexión no es válido.
  • un atributo de objeto o valor de etiqueta no es válido.
Si un atributo de objeto o etiqueta no es válido, exporte el archivo
Logix Designer
y vuelva a importarlo. Si procede, reprograme la red ControlNet después de volver a importar.
16#000C
Error de solicitud de servicio: Modo/estado no válido
para la solicitud de servicio.
El controlador está intentando solicitar un servicio del módulo y ha recibido un error. Primero, asegúrese de que el módulo no tenga ningún fallo.
Para un módulo de E/S (I/O), esto puede indicar que el módulo tiene una de estas condiciones:
  • Comunicación limitada, pero tiene un fallo mayor
  • Se está realizando o se tiene que realizar una actualización del firmware.
Consulte la ficha Información del módulo para determinar la causa exacta.
16#000D
El objeto ya existe.
Se ha creado una instancia de asignación de E/S (I/O) cuando la instancia ya está en uso.
16#000E
El atributo no se puede establecer.
Se ha configurado una instrucción MSG para cambiar un valor de atributo que no se puede cambiar.
16#000F
Permiso de acceso denegado para el servicio solicitado.
Se ha configurado una instrucción MSG para eliminar un objeto de asignación que no se puede eliminar.
16#0010
El modo o estado del módulo no permite que el objeto realice el servicio solicitado.
El estado del dispositivo impide que se lleve a cabo una solicitud de servicio.
16#0011
Datos de respuesta demasiado grandes.
La respuesta a un mensaje tiene un tamaño de datos demasiado grande para el destino.
Cambie el destino a una etiqueta que pueda administrar el tamaño y tipo de datos que se devuelven.
16#0013
Configuración de módulo rechazada: El tamaño de los datos es demasiado pequeño.
La configuración del módulo no es válida. No se han enviado suficientes datos de configuración.
Verifique que el destino es el módulo correcto.
16#0014
Atributo no definido o no compatible.
Se ha configurado una instrucción MSG para cambiar un atributo que no existe.
16#0015
Configuración de módulo rechazada: El tamaño de los datos es demasiado grande.
La configuración del módulo no es válida. Se han enviado demasiados datos de configuración.
Verifique que el destino es el módulo correcto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal