Estructura MOTION_GROUP

Hay una estructura MOTION_GROUP por controlador. Esta estructura contiene información de estado acerca del grupo. Cada instrucción de movimiento utiliza como referencia la misma estructura MOTION_GROUP.
Mnemónico
Tipo de datos
Descripción
.GroupStatus
DINT
Los bits de estado del grupo.
Bit
Número
Tipo de datos
Descripción
.InhibStatus
00
DINT
estado de inhibición
.GroupSynced
01
DINT
estado de la sincronización
.AxisInhibitStatus
02
DINT
-no-tag
02
DINT
Evento de temporizador iniciado
Reservado
03-31
.MotionFault
DINT
Los bits de fallo de movimiento del grupo.
Bit
Número
Tipo de datos
Descripción
.ACAsyncConnFault
00
DINT
fallo de conexión asincrónica
.ACSyncConnFault
01
DINT
fallo de conexión sincrónica (declarado por el controlador)
Reservado
02-31
.ServoFault
DINT
Los bits de fallo de módulo servo del grupo.
Bit
Número
Tipo de datos
Descripción
.POtrvlFault
00
DINT
fallo de sobrerrecorrido positivo
.NOtrvlFault
01
DINT
fallo de sobrerrecorrido negativo
.PosErrorFault
02
DINT
fallo de error de posición
.EncCHALossFault
03
DINT
fallo de pérdida en canal A de codificador
.EncCHBLossFault
04
DINT
fallo de pérdida en canal B de codificador
.EncCHZLossFault
05
DINT
fallo de pérdida en canal Z de codificador
.EncNsFault
06
DINT
fallo de ruido de codificador
.DriveFault
07
DINT
fallo del variador
.SynConnFault
00
DINT
fallo de conexión sincrónica
(declarado por el servo)
.HardFault
01
DINT
fallo de hardware del servo
Reservado
02-31
.GroupFault
DINT
Los bits de fallo del grupo.
Bit
Número
Tipo de datos
Descripción
.GroupOverlapFault
00
DINT
fallo de superposición del grupo
.CSTLossFault
01
DINT
el controlador ha perdido la sincronización con el maestro CST
.GroupTaskLoadingFault
02
DINT
el período de actualización aproximado del grupo es demasiado bajo: las tareas de aplicación del usuario no obtienen suficiente tiempo para ejecutarse
Reservado
03-31
AxisFault
DINT
Los bits de fallo del eje.
Bit
Número
Tipo de datos
Descripción
.PhysicalAxisFault
00
BOOL
Ha ocurrido un fallo de Servo o Variador.
.ModuleFault
01
BOOL
Ha ocurrido un fallo grave con el módulo de movimiento asociado al eje seleccionado. Generalmente, afecta a todos los ejes asociados al módulo de movimiento.
.ConfigFault
02
BOOL
Uno o más atributos de eje asociados a un módulo de movimiento o a un variador no se han actualizado correctamente de forma que coincidan con el valor del atributo correspondiente del controlador local.
Reservado
03-31
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal