Atributos replicados

Estos son los atributos del controlador que se replican en el módulo de movimiento.
  • Retroalimentación de aceleración
  • Comando de prealimentación de aceleración
  • Ganancia de prealimentación de aceleración
  • Comando de aceleración fina
  • Límite de aceleración
  • Referencia de aceleración
  • Ajuste de aceleración
  • Diámetro de actuador
  • Unidad de diámetro de actuador
  • Avance de actuador
  • Unidad de avance de actuador
  • Tipo de actuador
  • Configuración de ajuste adaptativo
  • Factor de escalado de ganancia de ajuste adaptativo
  • Entrada analógica 1
  • Entrada analógica 2
  • Salida analógica 1
  • Salida analógica 2
  • Configuración de autoarriado
  • Incremento de deslizamiento de autoarriado
  • Límite de tiempo de deslizamiento de autoarriado
  • Inicio de autoarriado
  • Datos de seguridad de eje A
  • Datos de seguridad de eje B
  • Fallos de seguridad de eje
  • Fallos de seguridad de eje - RA
  • Estado de supervisor de seguridad de eje
  • Estado de seguridad de eje
  • Estado de seguridad de eje - RA
  • Ventana de compensación de holgura
  • Tiempo de rampa de verificación de freno
  • Tolerancia de deslizamiento de freno
  • Par de prueba de freno
  • Frecuencia de interrupción
  • Voltaje de interrupción
  • Capacidad del regulador de bus
  • Fallos APR CIP
  • Fallos APR CIP - RA
  • Alarmas de eje CIP
  • Alarmas de eje CIP - RA
  • Acción de excepción de eje CIP
  • Acción de excepción de eje CIP - RA
  • Fallos de eje CIP
  • Fallos de eje CIP - RA
  • Estado de E/S de eje CIP
  • Estado de E/S de eje CIP - RA
  • Estado de funcionamiento de eje CIP
  • Estado interno de eje CIP
  • Estado interno de eje CIP - RA
  • Fallos de inicialización CIP
  • Fallos de inicialización CIP - RA
  • Inhibiciones de arranque CIP
  • Inhibiciones de arranque CIP - RA
  • Límite de tiempo de parada por inercia
  • Desplazamiento de conmutación
  • Compensación de desplazamiento de conmutación
  • Polaridad de conmutación
  • Corriente de detección automática de conmutación
  • Acción de detención por pérdida de conexión
  • Método de control
  • Modo de control
  • Capacidad de conversor
  • Corriente de salida del conversor
  • Potencia de salida del conversor
  • Comando de corriente
  • Perturbación de corriente
  • Error de corriente
  • Retroalimentación de corriente
  • Origen de límite de corriente
  • Referencia de corriente
  • Límite del vector de corriente
  • Voltaje del bus de CC
  • Corriente de freno de inyección de CC
  • Tiempo de freno de inyección de CC
  • Límite de desaceleración
  • Entradas digitales
  • Salidas digitales
  • Ancho de banda de filtro de aceleración de retroalimentación 1
  • Toques de filtro de aceleración de retroalimentación 1
  • Absoluto de batería de retroalimentación 1
  • Interpolación de ciclo de retroalimentación 1
  • Resolución de ciclo de retroalimentación 1
  • Código de datos de retroalimentación 1
  • Longitud de datos de retroalimentación 1
  • Longitud de retroalimentación 1
  • Acción de pérdida de retroalimentación 1
  • Polaridad de retroalimentación 1
  • Balance de cable del solucionador de retroalimentación 1
  • Frecuencia de excitación del solucionador de retroalimentación 1
  • Voltaje de excitación del solucionador de retroalimentación 1
  • Relación del transformador del solucionador de retroalimentación 1
  • Número de serie de retroalimentación 1
  • Método de arranque de retroalimentación 1
  • Vueltas de retroalimentación 1
  • Tipo de retroalimentación 1
  • Unidad de retroalimentación 1
  • Ancho de banda de filtro de velocidad de retroalimentación 1
  • Toques de filtro de velocidad de retroalimentación 1
  • Ancho de banda de filtro de aceleración de retroalimentación 2
  • Toques de filtro de aceleración de retroalimentación 2
  • Absoluto de batería de retroalimentación 2
  • Interpolación de ciclo de retroalimentación 2
  • Resolución de ciclo de retroalimentación 2
  • Código de datos de retroalimentación 2
  • Longitud de datos de retroalimentación 2
  • Longitud de retroalimentación 2
  • Acción de pérdida de retroalimentación 2
  • Polaridad de retroalimentación 2
  • Balance de cable del solucionador de retroalimentación 2
  • Frecuencia de excitación del solucionador de retroalimentación 2
  • Voltaje de excitación del solucionador de retroalimentación 2
  • Relación del transformador del solucionador de retroalimentación 2
  • Número de serie de retroalimentación 2
  • Método de arranque de retroalimentación 2
  • Vueltas de retroalimentación 2
  • Tipo de retroalimentación 2
  • Unidad de retroalimentación 2
  • Ancho de banda de filtro de velocidad de retroalimentación 2
  • Toques de filtro de velocidad de retroalimentación 2
  • Conmutación de retroalimentación alineada
  • Límite de usuario de pérdida de datos de retroalimentación
  • Modo de retroalimentación
  • Límite de usuario de ruido de retroalimentación
  • Límite de usuario de pérdida de señal de retroalimentación
  • Relación de unidades de retroalimentación
  • Habilitar frenado de flujo
  • Error de corriente de flujo
  • Retroalimentación de corriente de flujo
  • Referencia de corriente de flujo
  • Constante de tiempo integral de flujo
  • Ancho de banda del lazo de flujo
  • Control de activación de flujo
  • Tiempo de activación de flujo
  • Habilitación de arranque rápido
  • Método de arranque rápido
  • Método de control de frecuencia
  • Compensación de fricción de deslizamiento
  • Compensación de fricción estática
  • Compensación de fricción viscosa
  • Ventana de compensación de fricción
  • Fallos de protección
  • Estado de protección
  • Umbral de par de posición inicial
  • Tiempo de par de posición inicial
  • Corriente de flujo de motor de inducción
  • Reactancia magnética de motor de inducción
  • Frecuencia nominal de motor de inducción
  • Velocidad de deslizamiento nominal de motor de inducción
  • Reactancia de fuga de rotor de motor de inducción
  • Resistencia de rotor de motor de inducción
  • Reactancia de fuga de estator de motor de inducción
  • Resistencia de estator de motor de inducción
  • Capacidad del inversor
  • Acción de sobrecarga del inversor
  • Límite de usuario de sobrecarga térmica del inversor
  • Coeficiente de amortiguación de motor lineal
  • Interruptor de límite integral de motor lineal
  • Masa de motor lineal
  • Velocidad máxima de motor lineal
  • Paso de polo de motor lineal
  • Velocidad nominal de motor lineal
  • Estimación de aceleración del observador de carga
  • Ancho de banda del observador de carga
  • Configuración del observador de carga
  • Ganancia de retroalimentación del observador de carga
  • Ancho de banda de integrador del observador de carga
  • Estimación de par del observador de carga
  • Tipo de carga
  • Control local
  • Frecuencia máxima
  • Voltaje máximo
  • Control del freno mecánico
  • Retardo de activación del freno mecánico
  • Retardo de liberación de freno mecánico
  • Polaridad de movimiento
  • Resolución de movimiento
  • Configuración de escalado de movimiento
  • Unidad de movimiento
  • Capacidad del motor
  • Número de catálogo de motor
  • Origen de datos del motor
  • Código de dispositivo de motor
  • Ángulo eléctrico del motor
  • Interruptor térmico integral de motor
  • Temperatura máxima de bobinado de motor
  • Acción de sobrecarga de motor
  • Límite de sobrecarga de motor
  • Límite de usuario de exceso de velocidad del motor
  • Límite de pérdida de fase del motor
  • Polaridad de motor
  • Corriente continua nominal del motor
  • Potencia de salida nominal del motor
  • Corriente de pico nominal del motor
  • Voltaje nominal del motor
  • Límite de usuario de sobrecarga térmica del motor
  • Tipo de motor
  • Unidad de motor
  • Capacitancia de bobinado - ambiente del motor
  • Resistencia de bobinado - ambiente del motor
  • Límite de corriente operativa
  • Corriente de salida
  • Frecuencia de salida
  • Potencia de salida
  • Voltaje de salida
  • Límite de exceso de par
  • Tiempo de límite de exceso de par
  • Velocidad extendida permitida de motor PM
  • Saturación de flujo de motor PM
  • Constante de fuerza de motor PM
  • Inductancia de motor PM
  • Saturación de flujo Ld de motor PM
  • Inductancia Ld de motor PM
  • Velocidad de sobrevoltaje del bus de motor PM lineal
  • Velocidad extendida máxima de motor PM lineal
  • Constante de voltaje de motor PM lineal
  • Saturación de flujo Lq de motor PM
  • Inductancia Lq de motor PM
  • Fuerza nominal de motor PM
  • Par nominal de motor PM
  • Resistencia de motor PM
  • Velocidad de sobrevoltaje del bus de motor PM rotativo
  • Velocidad extendida máxima de motor PM rotativo
  • Constante de voltaje de motor PM rotativo
  • Constante de par de motor PM
  • Error de posición
  • Tolerancia de error de posición
  • Tiempo de tolerancia de error de posición
  • Retroalimentación de posición 1
  • Retroalimentación de posición 2
  • Comando de posición fina
  • Ancho de banda del integrador de posición
  • Control del integrador de posición
  • Salida del integrador de posición
  • Carga previa del integrador de posición
  • Ancho de banda del filtro de adelanto-retardo de posición
  • Ganancia del filtro de adelanto-retardo de posición
  • Tolerancia de bloqueo de posición
  • Ancho de banda del lazo de posición
  • Salida del lazo de posición
  • Frecuencia de filtro de muesca de posición
  • Referencia de posición
  • Ajuste de posición
  • Desbobinado de posición
  • Acción de pérdida de potencia
  • Umbral de pérdida de potencia
  • Tiempo de pérdida de potencia
  • Configuración de verificación
  • Aceleración de rampa
  • Desaceleración de rampa
  • Control de variación de rampa
  • Velocidad de rampa – Negativa
  • Velocidad de rampa – Positiva
  • Posición de flanco negativo de registro 1
  • Tiempo de flanco negativo de registro 1
  • Posición de flanco positivo de registro 1
  • Tiempo de flanco positivo de registro 1
  • Posición de flanco negativo de registro 2
  • Tiempo de flanco negativo de registro 2
  • Posición de flanco positivo de registro 2
  • Tiempo de flanco positivo de registro 2
  • Retardo de contacto de freno resistivo
  • Coeficiente de amortiguación de motor rotativo
  • Reducción de enfriamiento del ventilador de motor rotativo
  • Velocidad de enfriamiento del ventilador de motor rotativo
  • Inercia de motor rotativo
  • Velocidad máxima de motor rotativo
  • Polos de motor rotativo
  • Velocidad nominal de motor rotativo
  • Impulso de ejecución
  • Acción de detención segura
  • Origen de acción de detención segura
  • Acción de desactivación de par seguro
  • Origen de acción de desactivación de par seguro
  • Acción de apagado
  • Velocidad de omisión 1
  • Velocidad de omisión 2
  • Velocidad de omisión 3
  • Banda de velocidad de omisión
  • Configuración de SLAT
  • Punto de ajuste de SLAT
  • Retardo de tiempo de SLAT
  • Compensación de deslizamiento
  • Aumento de voltaje de arranque
  • Acción de detención
  • Límite de tiempo de detención
  • Par de detención
  • Inercia del sistema
  • Constante de tiempo integral de par
  • Ancho de banda del filtro de adelanto-retardo de par
  • Ganancia del filtro de adelanto-retardo de par
  • Límite de par - Negativo
  • Límite de par - Positivo
  • Ancho de banda del lazo de par
  • Ancho de banda del filtro de paso bajo de par
  • Estimación de ancho de banda del filtro de paso bajo de par
  • Frecuencia de filtro de muesca de par
  • Estimación de frecuencia del filtro de muesca de par
  • Límite de frecuencia alto del filtro de muesca de par
  • Límite de frecuencia bajo del filtro de muesca de par
  • Estimación de magnitud del filtro de muesca de par
  • Umbral de ajuste del filtro de muesca de par
  • Corriente de verificación de par
  • Límite de régimen de par
  • Referencia de par
  • Referencia de par filtrada
  • Referencia de par limitada
  • Umbral de par
  • Ajuste de par
  • Entrada de relación de transmisión
  • Salida de relación de transmisión
  • Modo de recorrido
  • Límite de defecto de par
  • Tiempo de límite de defecto de par
  • Caída de velocidad
  • Error de velocidad
  • Tolerancia de error de velocidad
  • Tiempo de tolerancia de error de velocidad
  • Retroalimentación de velocidad
  • Comando de prealimentación de velocidad
  • Ganancia de prealimentación de velocidad
  • Comando de velocidad fina
  • Ancho de banda del integrador de velocidad
  • Control del integrador de velocidad
  • Salida del integrador de velocidad
  • Carga previa del integrador de velocidad
  • Límite de velocidad – Negativo
  • Límite de velocidad – Positivo
  • Origen del límite de velocidad
  • Tolerancia de bloqueo de velocidad
  • Ancho de banda del lazo de velocidad
  • Salida del lazo de velocidad
  • Ancho de banda del filtro de paso bajo de velocidad
  • Ganancia de prealimentación negativa de velocidad
  • Referencia de velocidad
  • Ventana de inmovilización de velocidad
  • Umbral de velocidad
  • Ajuste de velocidad
  • Control de carga vertical
  • Velocidad cero
  • Tiempo de velocidad cero
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal