Atributos de resultado de prueba de motor
Estos son los atributos que están asociados al estado del resultado aplicado al eje de control de movimiento
Estado de prueba de motor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D | Obtener/GSV | USINT | - | - | - | Enumeración: 0 = proceso de prueba correcto 1 = prueba en curso 2 = proceso de prueba invalidado 3 = tiempo de espera agotado del proceso de prueba 4 = Proceso de prueba fallido 5 = la prueba alcanzó el límite del recorrido 6 = reservado 7 = error de medición de prueba 8 = error de configuración de prueba 9-127 = reservado 128-255 = específico del proveedor 128 = prueba prohibida - modo de prueba de eje activo |
El atributo Estado de prueba de motor devuelve el estado del último servicio Prueba de motor de ejecución en el eje del variador de destino. El atributo Estado de prueba de motor se puede usar para determinar cuándo se ha completado correctamente el servicio de prueba de motor. Sin embargo, se pueden producir condiciones que impidan al variador realizar correctamente la operación. En tal caso, el proceso de prueba finaliza automáticamente y se comunica un error de prueba que se almacena en el parámetro de salida Estado de prueba de motor. Los valores del rango específico del proveedor normal (128-255) corresponden a los valores definidos en el rango específico del proveedor en el servicio abierto del dispositivo.
Resistencia de prueba de motor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D | Obtener/GSV | REAL | - | - | - | Ohmios |
Este valor de punto flotante representa la resistencia del estator de un motor de imán permanente o de inducción tal como se mide mediante el procedimiento de Prueba de motor.
Inductancia de prueba de motor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D Solo IM, SPM | Obtener/GSV | REAL | - | - | - | Henrios |
Este valor de punto flotante representa la inductancia de motor de un motor de imán permanente o de inducción tal como se mide mediante el procedimiento de Prueba de motor.
Corriente de flujo de prueba de motor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D Solo IM | Obtener/GSV | REAL | - | - | - | Amperios |
Este valor de punto flotante representa la corriente de flujo de motor de un motor de inducción tal como se mide mediante el procedimiento de Prueba de motor.
Velocidad de deslizamiento de prueba de motor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D Solo IM | Obtener/GSV | REAL | - | - | - | RPM: tipo de motor rotativo m/s: tipo de motor lineal |
Este valor de punto flotante representa la velocidad de deslizamiento de un motor de inducción tal como se mide mediante el procedimiento de Prueba de motor.
EMF contrario de prueba de motor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D Solo PM | Obtener/GSV | REAL | - | - | - | Voltios |
Este valor de punto flotante representa EMF contrario (CEMF) de un motor de imán permanente (PM) a velocidad nominal tal como se mide mediante el procedimiento de Prueba de motor.
Inductancia Lq en prueba de motor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D Solo IPM | Obtener/GSV | REAL | - | - | - | Henrios |
Este valor de punto flotante representa la inductancia de motor fase a fase del eje q tal como se mide mediante el procedimiento de Prueba de motor.
Inductancia Ld en prueba de motor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D Solo IPM | Obtener/GSV | REAL | - | - | - | Henrios |
Este valor de punto flotante representa la inductancia de motor de fase a fase del eje d tal como se mide mediante el procedimiento de Prueba de motor.
Saturación de flujo Lq en prueba de motor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D Solo IPM | Obtener/GSV | REAL [8] | - | - | - | % de inductancia nominal |
Este valor de punto flotante representa la inductancia de estator de fase a fase del eje q del motor, tal como se mide mediante el procedimiento de Prueba de motor, expresada en forma de porcentaje de la Inductancia nominal, Lq, medida al 25%, 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175% y 200% de la corriente nominal continua.
Saturación de flujo Ld en prueba de motor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D Solo IPM | Obtener/GSV | REAL | - | - | - | % de inductancia nominal |
Este valor de punto flotante representa la inductancia del estator fase a fase del eje d del motor, tal como se mide mediante el procedimiento de Prueba de motor, expresada en forma de porcentaje de la Inductancia nominal, Ld, medida al 100% de la corriente nominal continua.
Velocidad de sobrevoltaje del bus de prueba de motor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D Solo IPM | Obtener/GSV | REAL | - | - | - | RPM (tipo de motor rotativo) m/s (tipo de motor lineal) |
Este valor de punto flotante representa la velocidad máxima del motor sin superar el límite de sobrevoltaje del bus de CC operativo, determinada mediante el procedimiento Prueba de motor.
Compensación de desplazamiento de conmutación de prueba de motor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D Solo IPM | Obtener/GSV | REAL | - | - | - | Grados eléctricos |
Este valor de punto flotante representa el cambio en el desplazamiento de conmutación de motor a una corriente nominal continua, tal como se mide mediante el procedimiento de Prueba de motor.
Saturación de flujo en prueba de motor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D Solo SPM | Obtener/GSV | REAL[8] | - | - | - | % de inductancia nominal |
Matriz de inductancia del estator fase a fase medida del motor como porcentaje de la inductancia nominal medida, inductancia del motor PM, al 12,5 %, 25 %, 37,5 %, 50 %, 62,5 %, 75 %, 87,5 % y 100 % de la corriente máxima nominal.
Entregue su opinión