Identificar los atributos de los códigos
Esta tabla proporciona una lista alfabética de todos los Atributos de eje de movimiento específicos para el tipo de datos del variador CIP. La tabla identifica si el atributo es Requerido (R), Opcional (O) o Condicional (C), en la implementación basada en el código de función de dispositivo. Los atributos no aplicables para un determinado código de función de dispositivo se indican con un guion (-).
Los códigos de función de dispositivos son:
- G - Conversores CC/CA regenerativos (activos) (sin modo de control, sin método de control)
- N - Conversores CC/CA no regenerativos (pasivos) (sin modo de control, sin método de control)
- E: Codificador, Solo retroalimentación (Sin modo de control, Sin método de control)
- P: Lazo de posición (Modo de control de posición, Método de control de vector de lazo cerrado)
- V: Lazo de velocidad (Modo de control de velocidad, Método de control de vector de lazo cerrado)
- P: Lazo de par (Modo de control de par, Método de control de vector de lazo cerrado)
- F: Control de frecuencia (Modo de control de velocidad, Método de control de frecuencia)
- X - Sección de seguimiento (Sin modo de control, Sin método de control)
La columna C/D indica si el atributo está replicado en el variador.
Atr. ID | Regla de acceso | Etiqueta | Nombre de atributo | G | N | E | F | P | V | T | C/D | Implementación condicional | Modo de prueba de eje (configuración del modo de prueba) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Obtener | T | Corriente de línea de CA | R | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | |
2034 | Set | Límite de desequilibrio de corriente de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2225 | Obtener | T | Ángulo eléctrico de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | |
2010 | Obtener | T | Frecuencia de línea de CA | R | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | |
2245 | Set | Acción de cambio de frecuencia de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2246 | Set | Umbral de cambio de frecuencia de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2247 | Set | Tiempo de cambio de frecuencia de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2284 | Set | Límite de usuario de alta frecuencia de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2286 | Set | Límite de usuario de alta frecuencia de línea de CA - Alternativa | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2285 | Set | Límite de usuario de baja frecuencia de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2287 | Set | Límite de usuario de baja frecuencia de línea de CA - Alternativa | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2280 | Set | Límite de usuario de sobrevoltaje de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2282 | Set | Límite de usuario de sobrevoltaje de línea de CA - Alternativa | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2041 | Set | Impedancia de fuente de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2043 | Set | Impedancia de fuente de línea de CA - Alternativa | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2042 | Set | Potencia de fuente de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2044 | Set | Potencia de origen de línea de CA - Alternativa | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2040 | Set | Selección de fuente de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
1078 | Set | Configuración de sincronización de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | V36 | |||
2035 | Set | Tolerancia de error de sincronización de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2037 | Set | Ki de sincronización de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | - | V36 | ||
2036 | Set | Kp de sincronización de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | - | V36 | ||
2248 | Set | Acción de pérdida de sincronización de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2249 | Set | Tiempo de pérdida de sincronización de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
1079 | Set | Ganancia de amortiguación de resonancia de sincronización de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
2281 | Set | Límite de usuario de subvoltaje de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2283 | Set | Límite de usuario de subvoltaje de línea de CA - Alternativa | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2012 | Obtener | T | Voltaje de línea de CA | R | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | |
2228 | Set | Ancho de banda del filtro de paso bajo de voltaje de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | V36 | |||
2242 | Set | Acción de caída de voltaje de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2241 | Set | Umbral de caída de voltaje de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2241 | Set | Tiempo de caída de voltaje de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2014 | Set | Constante de tiempo de voltaje de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2033 | Set | Límite de desequilibrio de voltaje de línea de CA | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
483/138 | Obtener | T | Retroalimentación de aceleración | - | - | R | - | R | R | R | Sí | ||
452 | Obtener | T | Comando de prealimentación de aceleración | - | - | - | - | R | R | - | Sí | ||
460/216 | Set | T | Ganancia de prealimentación de aceleración | - | - | - | - | R | R | - | Sí | ||
367 | Obtener | T | Comando de aceleración fina | - | - | - | - | O | O | O | Sí | ||
485 | Set | Límite de aceleración | - | - | - | O | O | O | O | Sí | |||
482 | Obtener | T | Referencia de aceleración | - | - | - | - | O | O | O | Sí | ||
481 | Set | T | Ajuste de aceleración | - | - | - | - | O | O | O | Sí | ||
1600 | Obtener | T | Dispositivo de retroalimentación de aceleración X | O | O | O | O | O | O | O | V35 | ||
1603 | Obtener | T | Dispositivo de retroalimentación de aceleración X-RMS | O | O | O | O | O | O | O | V35 | ||
1601 | Obtener | T | Dispositivo de retroalimentación de aceleración Y | O | O | O | O | O | O | O | V35 | ||
1604 | Obtener | T | Dispositivo de retroalimentación de aceleración Y-RMS | O | O | O | O | O | O | O | V35 | ||
1602 | Obtener | T | Dispositivo de retroalimentación de aceleración Z | O | O | O | O | O | O | O | V35 | ||
1605 | Obtener | T | Dispositivo de retroalimentación de aceleración Z-RMS | O | O | O | O | O | O | O | V35 | ||
2091 | Set | Comando de corriente activa | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2106 | Obtener | T | Error de corriente activa | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | |
2118 | Obtener | T | Retroalimentación de corriente activa | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | |
2094 | Set | Ancho de banda del filtro de paso bajo de corriente activa | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2095 | Set | Frecuencia del filtro de muesca de corriente activa | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2096 | Set | Límite de régimen de corriente activa | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2080 | Obtener | T | Referencia de corriente activa | R | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | |
2082 | Obtener | T | Referencia de corriente activa - Compensada | R | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | |
2081 | Obtener | T | Referencia de corriente activa - Filtrada | R | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | |
2104 | Obtener | T | Referencia de corriente activa - Limitada | R | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | |
2093 | Set | T | Ajuste de corriente activa | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | |
53 | Obtener | T | Aceleración real | - | - | R | R | R | R | R | |||
48 | Obtener | T | Posición real | - | - | R | R | R | R | R | Bucle de retorno del controlador: V35 | ||
52 | Obtener | T | Velocidad real | - | - | R | R | R | R | R | |||
1376 | Set | Diámetro de actuador | - | - | C | C | C | C | C | Sí | (R) Atributo solo de controlador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de controlador; (O) Atributo replicado en el variador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de variador | ||
1377 | Set | Unidad de diámetro de actuador | - | - | C | C | C | C | C | Sí | (R) Atributo solo de controlador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de controlador; (O) Atributo replicado en el variador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de variador | ||
1374 | Set | Avance de actuador | - | - | C | C | C | C | C | Sí | (R) Atributo solo de controlador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de controlador; (O) Atributo replicado en el variador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de variador | ||
1375 | Set | Unidad de avance de actuador | - | - | C | C | C | C | C | Sí | (R) Atributo solo de controlador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de controlador; (O) Atributo replicado en el variador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de variador | ||
1373 | Set | Tipo de actuador | - | - | C | C | C | C | C | Sí | (R) Atributo solo de controlador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de controlador; (O) Atributo replicado en el variador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de variador | ||
836 | Set | Configuración de ajuste adaptativo | - | - | - | - | O | O | O | Sí | V26 | ||
844 | Obtener | T | Factor de escalado de ganancia de ajuste adaptativo | - | - | - | - | O | O | O | Sí | V26 | |
732/267 | Obtener | T | Entrada analógica 1 | O | O | - | O | O | O | O | Sí | ||
733/268 | Obtener | T | Entrada analógica 2 | O | O | - | O | O | O | O | Sí | ||
734 | Set | T | Salida analógica 1 | O | O | - | O | O | O | O | Sí | ||
735 | Set | T | Salida analógica 2 | O | O | - | O | O | O | O | Sí | ||
150 | Set | Número de catálogo de aplicación | R | R | R | R | R | R | R | V34 | |||
148 | Set | Instancia de número de catálogo de aplicación | R | R | R | R | R | R | R | V34 | |||
149F | Set | Versión de número de catálogo de aplicación | R | R | R | R | R | R | R | V34 | |||
201 | Set | Tipo de aplicación | - | - | - | - | R | R | - | ||||
164 | Obtener | T | Código de error de atributo | R | R | R | R | R | R | R | |||
165 | Obtener | T | ID de error de atributo | R | R | R | R | R | R | R | |||
873 | Set | Configuración de autoarriado | - | - | - | O | O | O | O | Sí | E, V26 | ||
874 | Set | Incremento de deslizamiento de autoarriado | - | - | - | O | O | O | O | Sí | E, V26 | ||
875 | Set | Límite de tiempo de deslizamiento de autoarriado | - | - | - | O | O | O | O | Sí | E, V26 | ||
876 | Set | Inicio de autoarriado | - | - | - | O | O | O | O | Sí | E, V26 | ||
51 | Obtener | T | Velocidad media | - | - | R | R | R | R | R | |||
81 | Set | Base de tiempo de velocidad media | - | - | R | R | R | R | R | ||||
1 | Obtener | Dirección de eje | R | R | R | R | R | R | R | ||||
30 | Set | Configuración de eje | R | R | R | R | R | R | R | Enumeración opcional | Bucle de retorno del controlador: V35 | ||
12 | Obtener | Estado de configuración de eje | R | R | R | R | R | R | R | ||||
11 | Obtener | Tipo de datos de eje | R | R | R | R | R | R | R | ||||
35 | Obtener | T | Bits de evento de eje | R | R | R | R | R | R | R | |||
34 | Obtener | T | Bits de fallo de eje | R | R | R | R | R | R | R | |||
19 | Set | Funciones de eje | R | R | R | R | R | R | R | Asignaciones de bits opcionales | Bucle de retorno del controlador: V35 | ||
106 | Set | ID de eje | R | R | R | R | R | R | R | ||||
2 | Obtener | Instancia axial | R | R | R | R | R | R | R | ||||
753 | Obtener | T | Alarmas de seguridad de eje | - | - | O | O | O | O | O | Sí | V32 | |
754 | Obtener | T | Alarmas de seguridad de eje - Mfg | - | - | O | O | O | O | O | Sí | V32 | |
988 | Obtener | T | Alarmas de seguridad de eje - RA | - | - | O | O | O | O | O | Sí | V32 | |
986 | Obtener | T | Datos de seguridad de eje A | - | - | - | O | O | O | O | Sí | V31 | Bucle de retorno del controlador: V36 |
987 | Obtener | T | Datos de seguridad de eje B | - | - | - | O | O | O | O | Sí | V31 | Bucle de retorno del controlador: V36 |
763 | Obtener | T | Fallos de seguridad de eje | - | - | O | O | O | O | O | Sí | V24 | Bucle de retorno del controlador: V36 |
985 | Obtener | T | Fallos de seguridad de eje - RA | - | - | O | O | O | O | O | Sí | V31 | |
760 | Obtener | T | Estado de supervisor de seguridad de eje | - | - | O | O | O | O | O | Sí | V24 | Bucle de retorno del controlador: V36 |
761 | Obtener | T | Estado de seguridad de eje | - | - | O | O | O | O | O | Sí | V24 | Bucle de retorno del controlador: V36 |
984 | Obtener | T | Estado de seguridad de eje - RA | - | - | O | O | O | O | O | Sí | V31 | |
13 | Obtener | Estado de funcionamiento de eje | R | R | R | R | R | R | R | ||||
33 | Obtener | T | Bits de estado del eje | R | R | R | R | R | R | R | |||
124 | Set | Programación de actualización de eje | R | R | R | R | R | R | R | ||||
825 | Set | Ventana de compensación de holgura | - | - | - | - | O | - | - | Sí | |||
423 | Set | Desplazamiento de retroceso de holgura | - | - | - | - | R | - | - | E | |||
593 | Set | Tiempo de rampa de verificación de freno | - | - | - | O | O | O | O | Sí | E, V26 | ||
594 | Set | Tolerancia de deslizamiento de freno | - | - | - | O | O | O | O | Sí | E, V26 | ||
592 | Set | Par de prueba de freno | - | - | - | O | O | O | O | Sí | E, V26 | ||
576 | Set | Frecuencia de interrupción | - | - | - | R | - | - | - | Sí | Solo V/Hz básico | ||
575 | Set | Voltaje de interrupción | - | - | - | R | - | - | - | Sí | Solo V/Hz básico | ||
816 | Set | Ancho de banda del observador de bus | O | - | - | - | - | - | - | Sí | Solo control de tensión, V32 | ||
815 | Set | Configuración del observador de bus | O | - | - | - | - | - | - | Sí | Enumeración opcional Solo control de tensión, V32 | ||
812 | Obtener | T | Estimación de corriente de observador de bus | O | - | - | - | - | - | - | Sí | Solo control de tensión, V32 | |
817 | Set | Ancho de banda de integrador del observador de bus | O | - | - | - | - | - | - | Sí | Solo control de tensión, V32 | ||
811 | Obtener | T | Estimación de voltaje nominal de observador de bus | O | - | - | - | - | - | - | Sí | Solo control de tensión, V32 | |
255 | Set | Límite operativo de sobrevoltaje de bus | - | - | - | - | R | R | R | V29 | |||
638/262 | Obtener | T | Capacidad del regulador de bus | O | O | - | O | O | O | O | Sí | ||
2571 | Modo de control de caída de voltaje del bus | O | - | - | - | - | - | - | Solo control de voltaje, V36 | ||||
2572 | Caída de voltaje del bus a plena carga | O | - | - | - | - | - | - | Solo control de voltaje, V36 | ||||
2573 | Ganancia de caída de voltaje del bus sin carga | O | - | - | - | - | - | - | Solo control de voltaje, V36 | ||||
2575 | Voltaje de caída de bus de voltaje de bus mínimo | O | - | - | - | - | - | - | Solo control de voltaje, V36 | ||||
2574 | Corriente de transición de caída de voltaje del bus | O | - | - | - | - | - | - | Solo control de voltaje, V36 | ||||
2054 | Obtener | T | Error de voltaje de bus | R | - | - | - | - | - | - | Sí | Solo control de tensión, V32 | |
2065 | Set | Tolerancia de error de voltaje de bus | O | O | - | - | - | - | - | Sí | Solo control de tensión - G, V32 | ||
2066 | Set | Tiempo de tolerancia de error de voltaje de bus | O | O | - | - | - | - | - | Sí | Solo control de tensión - G, V32 | ||
2053 | Obtener | T | Retroalimentación de voltaje de bus | R | - | - | - | - | - | - | Sí | Solo control de tensión, V32 | |
2063 | Set | Ancho de banda de integrador del voltaje de bus | R | - | - | - | - | - | - | Sí | Solo control de tensión, V32 | ||
2062 | Set | Ancho de banda del lazo de voltaje de bus | R | - | - | - | - | - | - | Sí | Solo control de tensión, V32 | ||
2064 | Set | Límite de régimen de voltaje de bus | O | - | - | - | - | - | - | Sí | Solo control de tensión, V32 | ||
2050 | Obtener | T | Referencia de voltaje de bus | R | O | - | - | - | - | - | Sí | Solo control de tensión - G, V32 | |
2061 | Set | Origen de referencia de voltaje de bus | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2060 | Set | T | Punto de ajuste de voltaje de bus | R | O | - | - | - | - | - | Sí | Solo control de tensión - G, V32 | |
8 | Set | Instancia de conexión C2C | R | R | R | R | R | R | R | ||||
7 | Set | Instancia de asignación C2C | R | R | R | R | R | R | R | ||||
756 | Obtener | Fallos APR CIP | - | - | C | - | C | C | C | Sí | (R) Atributo solo de controlador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de controlador; (O) Atributo replicado de variador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de variador; V27; E | ||
905 | Obtener | T | Fallos APR CIP - RA | - | - | C | - | C | C | C | Sí | (R) Atributo solo de controlador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de controlador; (O) Atributo replicado de variador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de variador; V27; E | |
26 | Obtener | Registro de alarma de eje CIP | R | R | R | R | R | R | R | ||||
127 | Obtener | Conteo de registro de alarma de eje CIP | R | R | R | R | R | R | R | ||||
28 | Set | Restablecimiento de registro de alarma de eje CIP | R | R | R | R | R | R | R | ||||
659 | Obtener | T | Alarmas de eje CIP | O | O | O | O | O | O | O | Sí | Bucle de retorno del controlador: V36 | |
904 | Obtener | T | Alarmas de eje CIP - RA | O | O | O | O | O | O | O | Sí | ||
746 | Obtener | T | Alarmas de eje CIP 2 | O | O | O | O | O | O | O | Sí | V32 | |
927 | Obtener | T | Alarmas de eje CIP 2 - RA | O | O | O | O | O | O | O | Sí | V32 | |
672 | Set | Acción de excepción de eje CIP | R | R | R | R | R | R | R | Sí | Enumeración opcional | ||
748 | Set | Acción de excepción de eje CIP 2 | R | O | O | O | O | O | O | Sí | Enumeración opcional V32 | ||
908 | Set | Acción de excepción de eje CIP - RA | R | R | R | R | R | R | R | Sí | Enumeración opcional | ||
909 | Set | Acción de excepción de eje CIP 2 - RA | R | O | O | O | O | O | O | Sí | Enumeración opcional V32 | ||
25 | Obtener | Registro de fallo de eje CIP | R | R | R | R | R | R | R | ||||
126 | Obtener | Conteo de registro de fallo de eje CIP | R | R | R | R | R | R | R | ||||
27 | Set | Restablecimiento de registro de fallo de eje CIP | R | R | R | R | R | R | R | ||||
657 | Obtener | T | Fallos de eje CIP | R | R | R | R | R | R | R | Sí | ||
744 | Obtener | T | Fallos de eje CIP 2 | R | O | O | O | O | O | O | Sí | V32 | |
903 | Obtener | T | Fallos de eje CIP - RA | R | R | R | R | R | R | R | Sí | ||
926 | Obtener | T | Fallos de eje CIP 2 - RA | R | O | O | O | O | O | O | Sí | V32 | |
653 | Obtener | T | Estado de E/S de eje CIP | R | R | R | R | R | R | R | Sí | ||
901 | Obtener | T | Estado de E/S de eje CIP - RA | R | R | R | R | R | R | R | Sí | ||
650 | Obtener | T | Estado de funcionamiento de eje CIP | R | R | R | R | R | R | R | Sí | Bucle de retorno del controlador: V36 | |
651 | Obtener | T | Estado interno de eje CIP | R | R | R | R | R | R | R | Sí | Bucle de retorno del controlador: V36 | |
740 | Obtener | T | Estado interno de eje CIP 2 | R | O | O | O | O | O | O | Sí | V32 | Bucle de retorno del controlador: V36 |
900 | Obtener | T | Estado interno de eje CIP - RA | R | R | R | R | R | R | R | Sí | ||
924 | Obtener | T | Estado interno de eje CIP 2 - RA | R | O | O | O | O | O | O | Sí | V32 | |
152 | Set | Bits de acceso del atributo Get del controlador CIP | R | R | R | R | R | R | R | V34 | |||
151 | Set | Bits de acceso del atributo Set del controlador CIP | R | R | R | R | R | R | R | V34 | |||
168 | Set | Obtener bits de actualización de atributos de controlador CIP | R | R | R | R | R | R | R | ||||
167 | Set | Establecer bits de actualización de atributos de controlador CIP | R | R | R | R | R | R | R | ||||
154 | Set | Bits de acceso del atributo Get del variador CIP | R | R | R | R | R | R | R | V34 | |||
153 | Set | Bits de acceso del atributo Set del variador CIP | R | R | R | R | R | R | R | V34 | |||
674 | Obtener | T | Fallos de inicialización CIP | R | R | R | R | R | R | R | Sí | ||
910 | Obtener | T | Fallos de inicialización CIP - RA | R | R | R | R | R | R | R | Sí | ||
676 | Obtener | T | Inhibiciones de arranque CIP | R | R | R | R | R | R | R | Sí | ||
912 | Obtener | T | Inhibiciones de arranque CIP - RA | R | R | R | R | R | R | R | Sí | ||
617 | Set | Límite de tiempo de parada por inercia | - | - | - | O | O | O | O | Sí | V26 | ||
100 | Obtener | T | Aceleración de comando | - | - | - | R | R | R | - | |||
96 | Obtener | T | Posición de comando | - | - | - | R | R | R | - | Bucle de retorno del controlador: V35 | ||
95 | Establecer* | T | Par de comando | - | - | - | - | - | R | R | |||
360 | Set | Desplazamiento de retardo de actualización de comando | - | - | - | - | R | R | - | E | |||
99 | Obtener | T | Velocidad de comando | - | - | - | R | R | R | - | |||
561 | Set | Desplazamiento de conmutación | - | - | - | - | R | R | R | Sí | E; Solo motor PM | ||
850 | Set | Compensación de desplazamiento de conmutación | - | - | - | - | O | O | O | Sí | E; Solo motor IPM, V29 | ||
563 | Set | Polaridad de conmutación | - | - | - | - | O | O | O | Sí | E; Solo motor PM | ||
562 | Set | Corriente de detección automática de conmutación | - | - | - | - | O | O | O | Sí | E; Solo motor PM, AOP | ||
618 | Set | Acción de detención por pérdida de conexión | - | - | - | O | O | O | O | Sí | O-Enum V31 1 = Deshabilitación de desaceleración de corriente (X/O/V33)(F/O) 2 = Deshabilitación de desaceleración de rampa (F/O)(P/O/V33)(V/O) 3 = Mantenimiento de desaceleración de corriente (P/O)(V/O) 4 = Mantenimiento de desaceleración de rampa (P/O/V33)(V/O) 128 = Freno de inyección de CC (F/O/V34)(P/O/V34)(V/O/V34)(T/O/V34) 129 = Freno de inyección de CA (F/O/V34)(P/O/V34)(V/O/V34)(T/O/V34) | ||
41 | Obtener | Método de control | R | R | R | R | R | R | R | Sí | Derivado – Configuración de eje | ||
40 | Establecer* | Modo de control | R | R | R | R | R | R | R | Sí | Derivado – Configuración de eje | ||
82 | Set | Constante de conversión | - | - | R | R | R | R | R | ||||
2030 | Set | Frecuencia de entrada de CA del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2031 | Set | Fases de entrada de CA del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2032 | Set | Voltaje de entrada de CA del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
637 | Obtener | T | Capacidad de conversor | O | O | - | O | O | O | O | Sí | ||
1280 | Set | Configuración del conversor | R | - | - | - | - | - | - | V32; Enumeración opcional | |||
2001 | Establecer* | Modo de control del conversor | R | - | - | - | - | - | - | Sí | V32; Derivado - Configuración del conversor | ||
2231 | Set | Ancho de banda de integrador de corriente del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2103 | Obtener | T | Origen de límite de corriente del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | |
2230 | Set | Ancho de banda de lazo de corriente del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
1065 | Set | Base del ancho de banda de lazo de corriente del conversor | R | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
2322 | Set | Amortiguación de lazo de corriente del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2321 | Set | Método de ajuste de lazo de corriente del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2323 | Set | Retroalimentación de potencia de corriente del conversor | O | - | - | - | - | - | - | V36 | |||
2232 | Set | Límite del vector de corriente del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
1069 | Set | Capacitancia de bus de CC del conversor | R | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
2004 | Set | Retraso de deshabilitación del conversor | O | - | - | - | - | - | - | V36 | |||
709 | Set | Límite del usuario de corriente de tierra del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2288 | Set | Límite del usuario de sobretemperatura del disipador de calor del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2243 | Set | Acción de pérdida de fase de entrada del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2244 | Set | Tiempo de pérdida de fase de entrada del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
887 | Límite mínimo de potencia del motor inversor del conversor | O | - | - | - | - | - | - | V36 | ||||
888 | Límite máximo de potencia de regeneración del inversor del conversor | O | - | - | - | - | - | - | V36 | ||||
2289 | Set | Límite de usuario de sobrecarga de línea del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
1049 | Set | Constante de tiempo de modelo del conversor | R | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
1064 | Set | Base de constante de tiempo de modelo del conversor | R | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
596 | Set | Límite de potencia de arranque del conversor | O | O | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2100 | Obtener | T | Límite de corriente operativa del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | |
605 | Obtener | T | Corriente de salida del conversor | O | O | - | O | O | O | O | Sí | V26 | |
606 | Obtener | T | Potencia de salida del conversor | O | O | - | O | O | O | O | Sí | V26 | |
2330 | Obtener | T | Corriente de salida del conversor 1 | O | O | - | O | O | O | O | Sí | V38 | |
2331 | Obtener | T | Potencia de salida del conversor 1 | O | O | - | O | O | O | O | Sí | V38 | |
2334 | Obtener | T | Salida de voltaje del bus 1 | O | O | - | O | O | O | O | Sí | V38 | |
2335 | Set | T | Punto de ajuste de voltaje de bus 1 | O | O | - | - | - | - | - | Sí | V38 | |
2336 | Obtener | T | Referencia de voltaje de bus 1 | O | O | - | - | - | - | - | Sí | V38 | |
2337 | Obtener | T | Capacidad de salida del conversor 1 | O | O | - | O | O | O | O | Sí | V38 | |
2350 | Obtener | T | Corriente de salida del conversor 2 | O | O | - | O | O | O | O | Sí | V38 | |
2351 | Obtener | T | Potencia de salida del conversor 2 | O | O | - | O | O | O | O | Sí | V38 | |
2354 | Obtener | T | Salida de voltaje del bus 2 | O | O | - | O | O | O | O | Sí | V38 | |
2356 | Obtener | T | Referencia de voltaje de bus 2 | O | O | - | - | - | - | - | Sí | V38 | |
2357 | Obtener | T | Capacidad de salida del conversor 2 | O | O | - | O | O | O | O | Sí | V38 | |
2355 | Set | T | Punto de ajuste de voltaje de bus 2 | O | O | - | - | - | - | - | Sí | V38 | |
2268 | Set | Acción de sobrecarga del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | Enumeración opcional V32 | ||
700 | Set | Límite del usuario de exceso de temperatura del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
921 | Set | Límite del usuario de sobrecarga de carga previa del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
1066 | Set | Corriente nominal del conversor | R | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
1067 | Set | Corriente pico nominal del conversor | R | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
1068 | Set | Voltaje nominal del conversor | R | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
626 | Set | Límite de potencia regenerativa del conversor | O | O | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2003 | Set | Método de puesta en marcha del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | Bucle de retorno del controlador: V35 | |
701 | Set | Límite de usuario de sobrecarga térmica del conversor | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
520 | Obtener | T | Comando de corriente | - | - | - | - | R | R | R | Sí | ||
840 | Set | T | Perturbación de corriente | - | - | - | - | O | O | O | Sí | ||
527 | Obtener | T | Error de corriente | - | - | - | - | O | O | O | Sí | ||
529 | Obtener | T | Retroalimentación de corriente | - | - | - | - | O | O | O | Sí | ||
522 | Obtener | T | Origen de límite de corriente | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Soporte F en V29 | |
524 | Obtener | T | Referencia de corriente | - | - | - | - | O | O | O | Sí | ||
553 | Set | Límite del vector de corriente | - | - | - | O | O | O | O | Sí | |||
46 | Set | Lista de actualización de lectura cíclica | R | R | R | R | R | R | R | Bucle de retorno del controlador: V36 | |||
47 | Set | Lista de actualización de escritura cíclica | R | R | R | R | R | R | R | ||||
196 | Set | Factor de amortiguación | R | - | - | - | R | R | R | ||||
2468 | Set | Umbral de voltaje alto DBC | O | - | - | - | - | - | - | Solo control de voltaje, V36 | |||
2467 | Set | Umbral de voltaje bajo DBC | O | - | - | - | - | - | - | Solo control de voltaje, V36 | |||
2466 | Set | Modo DBC | O | - | - | - | - | - | - | Solo control de voltaje, V36 | |||
2472 | Set | Límite de potencia mínima de arranque de DBC | O | - | - | - | - | - | - | Solo control de voltaje, V36 | |||
2470 | Set | Límite de potencia nominal de arranque de DBC | O | - | - | - | - | - | - | Solo control de voltaje, V36 | |||
2469 | Set | Umbral de voltaje nominal de DBC | O | - | - | - | - | - | - | Solo control de voltaje, V36 | |||
2473 | Set | Límite de potencia mínima regenerativa de DBC | O | - | - | - | - | - | - | Solo control de voltaje, V36 | |||
2471 | Set | Límite de potencia nominal regenerativa de DBC | O | - | - | - | - | - | - | Solo control de voltaje, V36 | |||
607 | Obtener | Corriente de entrada del bus de CC | - | - | - | O | O | O | O | V34 | |||
620/266 | Obtener | T | Voltaje del bus de CC | R | R | - | R | R | R | R | Sí | ||
870 | Set | Corriente de freno de inyección de CC | - | - | - | O | O | O | O | Sí | |||
872 | Set | Tiempo de freno de inyección de CC | - | - | - | O | O | O | O | Sí | |||
486 | Set | Límite de desaceleración | - | - | - | O | O | O | O | Sí | |||
730 | Obtener | T | Entradas digitales | O | O | - | O | O | O | O | Sí | ||
731 | Set | T | Salidas digitales | O | O | - | O | O | O | O | Sí | ||
105 | Establecer* | T | Velocidad de comando directo | - | R | - | R | - | |||||
200 | Set | Constante de tiempo de modelo de variador | - | - | - | - | R | R | R | ||||
253 | Set | Base de constante de tiempo de modelo de variador | - | - | - | - | R | R | R | ||||
254 | Set | Corriente de pico nominal de variador | - | - | - | - | R | R | R | ||||
120 | Set | Bits de configuración de dinámicas | - | - | - | R | R | R | - | ||||
1057 | Set | Capacitancia de bus de CC externo | R | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
1435 | Set | Ancho de banda de filtro de aceleración de retroalimentación 1 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E | ||
2404 | Set | Toques de filtro de aceleración de retroalimentación 1 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E | ||
2405 | Set | Absoluto de batería de retroalimentación 1 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E; TG,NK | ||
2406 | Set | Desplazamiento de calibración de retroalimentación n | O | O | O | E;TM, V33 | |||||||
1417 | Set | Interpolación de ciclo de retroalimentación 1 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E; Transductor de desplazamiento no lineal (tipo de retroalimentación), AOP | ||
1416 | Set | Resolución de ciclo de retroalimentación 1 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E; Transductor de desplazamiento no lineal (tipo de retroalimentación) | ||
1421 | Set | Código de datos de retroalimentación 1 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E; Paralelo digital (tipo de retroalimentación), SSI (tipo de retroalimentación) | ||
1420 | Set | Longitud de datos de retroalimentación 1 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E; Paralelo digital (tipo de retroalimentación), SSI (tipo de retroalimentación) | ||
1419 | Set | Longitud de retroalimentación 1 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E; Solo lineal absoluto | ||
2400 | Set | Acción de pérdida de retroalimentación 1 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E | ||
1414 | Set | Polaridad de retroalimentación 1 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E | ||
1425 | Set | Balance de cable del solucionador de retroalimentación 1 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E; Solucionador (tipo de retroalimentación) | ||
1424 | Set | Frecuencia de excitación del solucionador de retroalimentación 1 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E; Solucionador (tipo de retroalimentación) | ||
1423 | Set | Voltaje de excitación del solucionador de retroalimentación 1 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E; Solucionador (tipo de retroalimentación) | ||
1422 | Set | Relación del transformador del solucionador de retroalimentación 1 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E; Solucionador (tipo de retroalimentación) | ||
1401 | Obtener | Número de serie de retroalimentación 1 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E | ||
1415 | Set | Método de arranque de retroalimentación 1 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E; Enumeración opcional | ||
1418 | Set | Vueltas de retroalimentación 1 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E; Solo rotativo absoluto | ||
1413 | Set | Tipo de retroalimentación 1 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E; Enumeración opcional | ||
1411 | Set | Unidad de retroalimentación 1 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E | ||
1434 | Set | Ancho de banda de filtro de velocidad de retroalimentación 1 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E | ||
2403 | Set | Toques de filtro de velocidad de retroalimentación 1 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E | ||
1485 | Set | Ancho de banda de filtro de aceleración de retroalimentación 2 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E | ||
2454 | Set | Toques de filtro de aceleración de retroalimentación 2 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E | ||
2455 | Set | Absoluto de batería de retroalimentación 2 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E; TG, NK | ||
2456 | Set | Desplazamiento de calibración de retroalimentación 2 | O | O | O | E; TM,V33 | |||||||
1467 | Set | Interpolación de ciclo de retroalimentación 2 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E; Transductor de desplazamiento no lineal (tipo de retroalimentación), AOP | ||
1466 | Set | Resolución de ciclo de retroalimentación 2 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E; Transductor de desplazamiento no lineal (tipo de retroalimentación) | ||
1471 | Set | Código de datos de retroalimentación 2 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E; Paralelo digital (tipo de retroalimentación), SSI (tipo de retroalimentación) | ||
1470 | Set | Longitud de datos de retroalimentación 2 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E; Paralelo digital (tipo de retroalimentación), SSI (tipo de retroalimentación) | ||
1469 | Set | Longitud de retroalimentación 2 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E; Solo lineal absoluto | ||
2450 | Set | Acción de pérdida de retroalimentación 2 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E | ||
1464 | Set | Polaridad de retroalimentación 2 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E | ||
1475 | Set | Balance de cable del solucionador de retroalimentación 2 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E; Solucionador (tipo de retroalimentación) | ||
1474 | Set | Frecuencia de excitación del solucionador de retroalimentación 2 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E; Solucionador (tipo de retroalimentación) | ||
1473 | Set | Voltaje de excitación del solucionador de retroalimentación 2 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E; Solucionador (tipo de retroalimentación) | ||
1472 | Set | Relación del transformador del solucionador de retroalimentación 2 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E; Solucionador (tipo de retroalimentación) | ||
1451 | Obtener | Número de serie de retroalimentación 2 | - | - | - | - | O | O | O | Sí | E | ||
1465 | Set | Método de arranque de retroalimentación 2 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E; Enumeración opcional | ||
1468 | Set | Vueltas de retroalimentación 2 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E; Solo rotativo absoluto | ||
1463 | Set | Tipo de retroalimentación 2 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E; Enumeración opcional | ||
1461 | Set | Unidad de retroalimentación 2 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E | ||
1484 | Set | Ancho de banda de filtro de velocidad de retroalimentación 2 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E | ||
2453 | Set | Toques de filtro de velocidad de retroalimentación 2 | - | - | O | - | O | O | O | Sí | E | ||
250 | Set | Conmutación de retroalimentación alineada | - | - | - | - | O | O | O | Sí | E; Solo motor PM, Enumeración opcional | ||
31 | Set | Configuración de retroalimentación | R | R | R | R | R | R | R | Enumeración opcional | |||
708 | Set | Límite de usuario de pérdida de datos de retroalimentación | - | - | O | O | O | O | O | Sí | E | ||
42 | Establecer* | Modo de retroalimentación | - | - | R | R | R | R | R | Sí | Derivado – Configuración de retroalimentación | ||
706 | Set | Límite de usuario de ruido de retroalimentación | - | - | O | O | O | O | O | Sí | E | ||
707 | Set | Límite de usuario de pérdida de señal de retroalimentación | - | - | O | O | O | O | O | Sí | E | ||
44 | Set | Relación de unidades de retroalimentación | - | - | - | - | O | O | - | Sí | E | ||
871 | Set | Habilitar frenado de flujo | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor de inducción | ||
528 | Obtener | T | Error de corriente de flujo | - | - | - | - | O | O | O | Sí | ||
530 | Obtener | T | Retroalimentación de corriente de flujo | - | - | - | - | O | O | O | Sí | ||
525 | Obtener | T | Referencia de corriente de flujo | - | - | - | - | O | O | O | Sí | ||
557 | Set | Constante de tiempo integral de flujo | - | - | - | - | O | O | O | Sí | |||
556 | Set | Ancho de banda del lazo de flujo | - | - | - | - | O | O | O | Sí | |||
558 | Set | Control de activación de flujo | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor de inducción, Enumeración opcional | ||
559 | Set | Tiempo de activación de flujo | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor de inducción | ||
380 | Set | Habilitación de arranque rápido | - | - | - | O | - | O | - | Sí | |||
381 | Set | Método de arranque rápido | - | - | - | O | - | O | - | Sí | V29 | ||
570 | Set | Método de control de frecuencia | - | - | - | R | - | - | - | Sí | Enumeración opcional | ||
498 | Set | Compensación de fricción de deslizamiento | - | - | - | - | O | O | O | Sí | |||
499 | Set | Compensación de fricción estática | - | - | - | - | O | O | O | Sí | |||
500 | Set | Compensación de fricción viscosa | - | - | - | - | O | O | O | Sí | |||
826/421 | Set | Ventana de compensación de fricción | - | - | - | - | O | - | - | Sí | |||
2528 | Set | Tiempo de optimización de ganancia | - | - | - | - | O | O | - | ||||
189 | Set | Bits de configuración de ajuste de ganancia | - | - | - | - | R | R | R | ||||
3 | Obtener | Instancia de grupo | R | R | R | R | R | R | R | ||||
981/243 | Obtener | T | Fallos de protección | - | - | O | O | O | O | Sí | |||
980/242 | Obtener | T | Estado de protección | - | - | - | O | O | O | O | Sí | ||
88 | Set | Bits de configuración de posición inicial | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
86 | Set | Dirección a posición inicial | - | - | - | - | R | R | - | E | |||
18 | Obtener | Tarea de evento de posición inicial | - | - | R | R | R | R | R | E | |||
85 | Set | Modo de posición inicial | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
90 | Set | Desplazamiento de posición inicial | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
89 | Set | Posición inicial | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
113 | Set | Velocidad de retorno a posición inicial | - | - | - | - | R | R | - | E | |||
87 | Set | Secuencia de posición inicial | - | - | R | - | R | R | R | Enumeración opcional; E | |||
112 | Set | Velocidad de vuelta a posición inicial | - | - | - | - | R | R | - | E | |||
245 | Obtener | Desplazamiento de conmutación de prueba de conexión (Hookup Test Commutation Offset) | - | - | R | - | R | R | R | Solo motor PM; E | |||
246 | Obtener | Polaridad de conmutación de prueba de conexión (Hookup Test Commutation Polarity) | - | - | R | - | R | R | R | Solo motor PM; E | |||
109 | Set | Distancia de prueba de conexión | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
247 | Obtener | Dirección de prueba de conexión de retroalimentación 1 | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
248 | Obtener | Dirección de prueba de conexión de retroalimentación 2 | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
111 | Set | Canal de retroalimentación de prueba de conexión (Hookup Test Feedback Channel) | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
244 | Obtener | Estado de prueba de conexión | - | - | R | R | R | R | R | ||||
110 | Set | Tiempo de prueba de conexión | - | - | - | R | - | R | - | !E | |||
1346 | Set | Corriente de flujo de motor de inducción | - | - | - | R | R | R | R | Sí | Solo motor de inducción | ||
1349 | Set | Reactancia magnética de motor de inducción | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor de inducción | ||
1345 | Set | Frecuencia nominal de motor de inducción | - | - | - | R | R | R | R | Sí | Solo motor de inducción | ||
1352 | Set | Velocidad de deslizamiento nominal de motor de inducción | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor de inducción | ||
1351 | Set | Reactancia de fuga de rotor de motor de inducción | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor de inducción | ||
1350 | Set | Resistencia de rotor de motor de inducción | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor de inducción | ||
1348 | Set | Reactancia de fuga de estator de motor de inducción | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor de inducción | ||
1347 | Set | Resistencia de estator de motor de inducción | - | - | - | R | R | R | R | Sí | Solo motor de inducción | ||
20 | Set | Inhibir eje | R | R | R | R | R | R | R | Bucle de retorno del controlador: V35 | |||
60 | Obtener | T | Posición real interpolada | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
101 | Obtener | T | Posición de comando interpolada | - | - | - | - | R | R | - | E | ||
108 | Set | Configuración de posición interpolada | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
59 | Set | T | Tiempo de interpolación | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
636 | Obtener | T | Capacidad del inversor | - | - | - | R | R | R | R | Sí | ||
2295 | Set | Límite del usuario de corriente de tierra del inversor | - | - | - | O | O | O | O | V34 | |||
647 | Set | Acción de sobrecarga del inversor | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Enumeración opcional | ||
699 | Set | Límite de usuario de sobrecarga térmica del inversor | - | - | - | O | O | O | O | Sí | |||
1338 | Set | Coeficiente de amortiguación de motor lineal | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor lineal | ||
2313 | Set | Interruptor de límite integral de motor lineal | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor lineal | ||
1336 | Set | Masa de motor lineal | - | - | - | - | O | O | O | Sí | Solo motor lineal | ||
1337 | Set | Velocidad máxima de motor lineal | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor lineal | ||
1334 | Set | Paso de polo de motor lineal | - | - | - | R | R | R | R | Sí | Solo motor lineal | ||
1335 | Set | Velocidad nominal de motor lineal | - | - | - | R | R | R | R | Sí | Solo motor lineal | ||
203 | Set | Acoplamiento de carga | - | - | - | - | R | R | R | ||||
352 | Set | Relación de inercia de carga | - | - | - | - | R | R | R | ||||
801 | Obtener | T | Estimación de aceleración del observador de carga | - | - | - | - | O | O | O | Sí | ||
806 | Set | T | Ancho de banda del observador de carga | - | - | - | - | O | O | O | Sí | ||
805 | Set | Configuración del observador de carga | - | - | - | - | O | O | O | Sí | Enumeración opcional | ||
809 | Set | Ganancia de retroalimentación del observador de carga | - | - | - | - | O | O | O | Sí | |||
807 | Set | T | Ancho de banda de integrador del observador de carga | - | - | - | - | O | O | O | Sí | ||
802 | Obtener | T | Estimación de par del observador de carga | - | - | - | - | O | O | O | Sí | ||
205 | Set | Relación de carga | - | - | - | - | R | R | R | ||||
1370 | Set | Tipo de carga | - | - | C | C | C | C | C | Sí | (R) Atributo solo de controlador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de controlador; (O) Atributo replicado en el variador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de variador | ||
750 | Set | Control local | O | O | O | O | O | O | O | Sí | Enumeración opcional | ||
202 | Set | Respuesta de lazo | R | - | - | - | R | R | - | ||||
4 | Set | Instancia de asignación | R | R | R | R | R | R | R | ||||
21 | Set | Bits de configuración de entrada de eje maestro | - | - | R | - | R | R | - | E | |||
102 | Obtener | T | Desplazamiento de eje maestro | - | - | - | R | R | R | - | |||
22 | Set | Ancho de banda de filtro de posición del maestro | - | - | R | - | R | R | - | E | |||
115 | Set | Aceleración máxima | - | - | - | R | R | R | - | ||||
118 | Set | Variación de aceleración máxima | - | - | - | R | R | R | - | ||||
116 | Set | Desaceleración máxima | - | - | - | R | R | R | - | ||||
119 | Set | Variación de desaceleración máxima | - | - | - | R | R | R | - | ||||
573 | Set | Frecuencia máxima | - | - | - | R | - | - | - | Sí | |||
114 | Set | Velocidad máxima | - | - | - | R | R | R | - | ||||
572 | Set | Voltaje máximo | - | - | - | R | - | - | - | Sí | |||
614 | Set | Control del freno mecánico | - | - | - | O | O | O | O | Sí | |||
616 | Set | Retardo de activación del freno mecánico | - | - | - | O | O | O | O | Sí | |||
879 | Set | Corriente de liberación de freno mecánico | - | - | - | O | O | O | O | V38 | |||
615 | Set | Retardo de liberación de freno mecánico | - | - | - | O | O | O | O | Sí | |||
10 | Obtener | Utilización de memoria | R | R | R | R | R | R | R | ||||
9 | Obtener | Uso de memoria | R | R | R | R | R | R | R | ||||
159 | Obtener | T | Bits de alarma del módulo | R | R | R | R | R | R | R | |||
5 | Set | Canal de módulo | R | R | R | R | R | R | R | ||||
6 | Set | Código de clase de módulo | R | R | R | R | R | R | R | ||||
163 | Obtener | T | Bits de fallo de módulo | R | R | R | R | R | R | R | |||
23 | Obtener | T | Bits de alarma de movimiento | - | - | R | R | R | R | R | |||
29 | Set | Acción de excepción de movimiento | - | - | R | R | R | R | R | ||||
24 | Obtener | T | Bits de fallo de movimiento | - | - | R | R | R | R | R | |||
79 | Set | Polaridad de movimiento | - | - | R | R | R | R | R | Sí | Atributo solo de controlador, Configuración de escalado de movimiento ajustado en Escalado de controlador; Atributo replicado en el variador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de variador | ||
78 | Set | Resolución de movimiento | - | - | R | R | R | R | R | Sí | Atributo solo de controlador, Configuración de escalado de movimiento ajustado en Escalado de controlador; Atributo replicado en el variador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de variador | ||
45 | Set | Configuración de escalado de movimiento | - | - | R | R | R | R | R | Sí | Escalado del variador únicamente; Enumeración opcional | ||
32 | Obtener | T | Bits de estado de movimiento | - | - | R | R | R | R | R | |||
77 | Set | Unidad de movimiento | - | - | R | R | R | R | R | Sí | Atributo solo de controlador, Configuración de escalado de movimiento establecido a Escalado de controlador; atributo replicado en el variador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de variador | ||
635/259 | Obtener | T | Capacidad del motor | - | - | - | R | R | R | R | Sí | ||
251 | Set | Número de catálogo de motor | R | - | - | - | R | R | R | Sí | (R) Atributo solo de controlador !NV; (O) Atributo replicado en el variador, NV | ||
1313 | Set | Origen de datos del motor | - | - | - | R | R | R | R | Sí | Enumeración opcional | ||
1314 | Set | Código de dispositivo de motor | - | - | - | R | R | R | R | Sí | R-PM; R-IM | ||
523/263 | Obtener | T | Ángulo eléctrico del motor | - | - | - | - | R | R | R | Sí | Solo motor PM | |
1323 | Set | Interruptor térmico integral de motor | - | - | - | O | O | O | O | Sí | O-PM; O-IM | ||
1324 | Set | Temperatura máxima de bobinado de motor | - | - | - | O | O | O | O | Sí | O-PM; O-IM | ||
2460 | Set | Habilitación del control de estabilidad del motor | - | - | - | - | O | - | O | O | V33 | ||
2461 | Set | Ancho de banda del filtro de control de estabilidad del motor | - | - | - | - | O | - | O | O | V33 | ||
2463 | Set | Ganancia de frecuencia de control de estabilidad del motor | - | - | - | - | O | - | O | O | V33 | ||
2462 | Set | Ganancia de voltaje de control de estabilidad del motor | - | - | - | - | O | - | O | O | V33 | ||
646 | Set | Acción de sobrecarga de motor | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Enumeración opcional | ||
1322 | Set | Límite de sobrecarga de motor | - | - | - | O | O | O | O | Sí | O-PM; O-IM | ||
695 | Set | Límite de usuario de exceso de velocidad del motor | - | - | - | O | O | O | O | Sí | |||
694 | Set | Límite de pérdida de fase del motor | - | - | - | O | O | O | O | Sí | V26 | ||
1317 | Set | Polaridad de motor | - | - | - | O | O | O | O | Sí | O-PM; O-IM | ||
1319 | Set | Corriente continua nominal del motor | - | - | - | R | R | R | R | Sí | R-PM; R-IM | ||
1321 | Set | Potencia de salida nominal del motor | - | - | - | C | C | C | C | Sí | O-PM; R-IM | ||
1320 | Set | Corriente de pico nominal del motor | - | - | - | C | C | C | C | Sí | R-PM; O-IM | ||
1318 | Set | Voltaje nominal del motor | - | - | - | R | R | R | R | Sí | R-PM; R-IM | ||
1000 | Obtener | Velocidad de sobrevoltaje del bus de prueba de motor | - | - | - | R | R | R | R | Solo motor IPM, V29 | |||
1001 | Obtener | Compensación de desplazamiento de conmutación de prueba de motor | - | - | - | R | R | R | R | Solo motor IPM, V29 | |||
174 | Obtener | EMF contrario de prueba de motor | - | - | - | R | R | R | R | Solo motor PM | |||
172 | Obtener | Corriente de flujo de prueba de motor | - | - | - | R | R | R | R | Solo motor de inducción | |||
171 | Obtener | Inductancia de prueba de motor | - | - | - | R | R | R | R | Solo motor SPM o de inducción | |||
999 | Obtener | Saturación de flujo Ld en prueba de motor | - | - | - | R | R | R | R | Solo motor IPM, V29 | |||
997 | Obtener | Inductancia Ld en prueba de motor | - | - | - | R | R | R | R | Solo motor IPM, V29 | |||
998 | Obtener | Saturación de flujo Lq en prueba de motor | - | - | - | R | R | R | R | Solo motor IPM, V29 | |||
996 | Obtener | Inductancia Lq en prueba de motor | - | - | - | R | R | R | R | Solo motor IPM, V29 | |||
170 | Obtener | Resistencia de prueba de motor | - | - | - | R | R | R | R | ||||
173 | Obtener | Velocidad de deslizamiento de prueba de motor | - | - | - | R | R | R | R | Solo motor de inducción | |||
175 | Obtener | Estado de prueba de motor | - | - | - | R | R | R | R | ||||
697 | Set | Límite de usuario de sobrecarga térmica del motor | - | - | - | O | O | O | O | Sí | |||
1315 | Set | Tipo de motor | - | - | - | R | R | R | R | Sí | Enumeración opcional | ||
2540 | Set | Límite de desplazamiento de retroalimentación de voltaje del motor | O | O | O | V36, bit TAM válido y TAM está presente | |||||||
2538 | Set | Modo de desplazamiento de retroalimentación de voltaje del motor | O | O | O | V36, bit TAM válido y TAM está presente | |||||||
2537 | Set | Fuente de retroalimentación de voltaje del motor | O | O | O | V36, bit TAM válido y TAM está presente | |||||||
2539 | Set | Umbral de retroalimentación de voltaje del motor | O | O | O | V36, bit TAM válido y TAM está presente | |||||||
1316 | Set | Unidad de motor | - | - | - | R | R | R | R | Sí | |||
1325 | Set | Capacitancia de bobinado - ambiente del motor | - | - | - | O | O | O | O | Sí | O-PM; O-IM | ||
1326 | Set | Resistencia de bobinado - ambiente del motor | - | - | - | O | O | O | O | Sí | O-PM; O-IM | ||
521 | Obtener | T | Límite de corriente operativa | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Soporte F en V29 | |
14 | Obtener | Destinos de ejecución de levas de salida | - | - | R | R | R | R | R | E | |||
38 | Obtener | T | Estado de bloqueo de leva de salida | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
37 | Obtener | T | Estado pendiente de leva de salida | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
36 | Obtener | T | Estado de leva de salida | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
39 | Obtener | T | Estado de transición de leva de salida | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
601 | Obtener | T | Corriente de salida | - | - | - | R | R | R | R | Sí | ||
600 | Obtener | T | Frecuencia de salida | - | - | - | R | O | O | O | Sí | ||
603 | Obtener | T | Potencia de salida | - | - | - | R | R | R | R | Sí | ||
602 | Obtener | T | Voltaje de salida | - | - | - | R | R | R | R | Sí | ||
508 | Set | Límite de exceso de par | - | - | - | O | O | O | O | Sí | |||
509 | Set | Tiempo de límite de exceso de par | - | - | - | O | O | O | O | Sí | |||
1082 | Obtener | Posición real de planificador | - | - | R | R | R | R | R | V30 | |||
1081 | Obtener | Posición de comando de planificador - Fraccionario | - | - | - | R | R | R | - | V30 | |||
1080 | Obtener | Posición de comando de planificador - Entero | - | - | - | R | R | R | - | V30 | |||
1355 | Set | Velocidad extendida permitida de motor PM | - | - | - | - | O | O | O | Sí | Solo motor PM, V29 | ||
2310 | Set | Saturación de flujo de motor PM | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor SPM | ||
1343 | Set | Constante de fuerza de motor PM | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor lineal PM | ||
1328 | Set | Inductancia de motor PM | - | - | - | R | R | R | R | Sí | Solo motor SPM, solo motores LT | ||
2315 | Set | Saturación de flujo Ld de motor PM | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor IPM, V29 | ||
1354 | Set | Inductancia Ld de motor PM | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor IPM, V29 | ||
1358 | Set | Velocidad de sobrevoltaje del bus de motor PM lineal | - | - | - | - | O | O | O | Sí | Solo motor lineal PM; V29 | ||
1359 | Set | Velocidad extendida máxima de motor PM lineal | - | - | - | - | O | O | O | Sí | Solo motor lineal PM; V29 | ||
1344 | Set | Constante de voltaje de motor PM lineal | - | - | - | R | R | R | R | Sí | Solo motor lineal PM | ||
2314 | Set | Saturación de flujo Lq de motor PM | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor IPM, V29 | ||
1353 | Set | Inductancia Lq de motor PM | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor IPM, V29 | ||
1342 | Set | Fuerza nominal de motor PM | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor lineal PM | ||
1339 | Set | Par nominal de motor PM | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor PM rotativo | ||
1327 | Set | Resistencia de motor PM | - | - | - | R | R | R | R | Sí | Solo motores SPM, IPM y LTS | ||
1356 | Set | Velocidad de sobrevoltaje del bus de motor PM rotativo | - | - | - | - | O | O | O | Sí | Solo motor rotativo PM; V29 | ||
1357 | Set | Velocidad extendida máxima de motor PM rotativo | - | - | - | - | O | O | O | Sí | Solo motor rotativo PM; V29 | ||
1341 | Set | Constante de voltaje de motor PM rotativo | - | - | - | R | R | R | R | Sí | Solo motor PM rotativo | ||
1340 | Set | Constante de par de motor PM | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor PM rotativo | ||
436/131 | Obtener | T | Error de posición | - | - | - | - | R | - | - | Sí | ||
444/227 | Set | Tolerancia de error de posición | - | - | - | - | R | - | - | Sí | |||
445 | Set | Tiempo de tolerancia de error de posición | - | - | - | - | O | - | - | Sí | |||
1402 | Obtener | T | Retroalimentación de posición 1 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E | |
1452 | Obtener | T | Retroalimentación de posición 2 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E | |
365 | Obtener | T | Comando de posición fina | - | - | - | - | O | - | - | Sí | ||
442 | Set | T | Ancho de banda del integrador de posición | - | - | - | - | R | - | - | Sí | ||
446 | Set | Control del integrador de posición | - | - | - | - | R | - | - | Sí | Asignaciones de bits opcionales | ||
437 | Obtener | T | Salida del integrador de posición | - | - | - | - | R | - | - | Sí | ||
447 | Set | Carga previa del integrador de posición | - | - | - | - | O | - | - | Sí | |||
781 | Set | Ancho de banda del filtro de adelanto-retardo de posición | - | - | - | - | O | - | - | Sí | |||
782 | Set | Ganancia del filtro de adelanto-retardo de posición | - | - | - | - | O | - | - | Sí | |||
443/228 | Set | Tolerancia de bloqueo de posición | - | - | - | - | R | - | - | Sí | |||
441 | Set | T | Ancho de banda del lazo de posición | - | - | - | - | R | - | - | Sí | ||
438 | Obtener | T | Salida del lazo de posición | - | - | - | - | R | - | - | Sí | ||
783 | Set | Frecuencia de filtro de muesca de posición | - | - | - | - | O | - | - | Sí | |||
432 | Obtener | T | Referencia de posición | - | - | - | - | R | - | - | Sí | ||
73 | Set | Denominador de escalado de posición | - | - | R | R | R | R | R | ||||
72 | Set | Numerador de escalado de posición | - | - | R | R | R | R | R | ||||
197 | Set | Ancho de banda de servo de posición | - | - | - | - | R | - | - | ||||
431 | Set | T | Ajuste de posición | - | - | - | - | R | - | - | Sí | ||
80 | Set | Unidades de posición | - | - | R | R | R | R | R | ||||
84 | Set | Desbobinado de posición | - | - | R | - | R | R | R | Sí | Atributo solo de controlador, Configuración de escalado de movimiento establecido a Escalado de controlador; atributo replicado en el variador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de variador; E | ||
75 | Set | Denominador de desbobinado de posición | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
74 | Set | Numerador de desbobinado de posición | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
627 | Set | Acción de pérdida de potencia | O | O | - | O | O | O | O | Sí | Enumeración opcional | ||
628 | Set | Umbral de pérdida de potencia | O | O | - | O | O | O | O | Sí | |||
630 | Set | Tiempo de pérdida de potencia | O | O | - | O | O | O | O | Sí | |||
117 | Set | Modo de parada programada | R | R | R | R | R | R | R | ||||
590 | Set | Configuración de verificación | - | - | - | O | O | O | O | Sí | V26 | ||
376 | Establecer* | Aceleración de rampa | - | - | - | O | - | O | - | Sí | |||
377 | Establecer* | Desaceleración de rampa | - | - | - | O | - | O | - | Sí | |||
378 | Set | Control de variación de rampa | - | - | - | O | - | O | - | Sí | |||
375 | Establecer* | Velocidad de rampa – Negativa | - | - | - | O | - | O | - | Sí | |||
374 | Establecer* | Velocidad de rampa – Positiva | - | - | - | O | - | O | - | Sí | |||
2092 | Set | Comando de corriente reactiva | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2107 | Obtener | T | Error de corriente reactiva | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | |
2119 | Obtener | T | Retroalimentación de corriente reactiva | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | |
2097 | Set | Límite de régimen de corriente reactiva | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2083 | Obtener | T | Referencia de corriente reactiva | R | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | |
2084 | Obtener | T | Referencia de corriente reactiva - Compensada | R | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | |
2105 | Obtener | T | Referencia de corriente reactiva - Limitada | R | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | |
2002 | Set | Control de potencia reactiva | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2073 | Set | Límite de régimen de potencia reactiva | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
2070 | Set | Punto de ajuste de potencia reactiva | O | - | - | - | - | - | - | Sí | V32 | ||
16 | Obtener | Tarea de evento de registro 1 | - | - | R | R | R | R | R | E | |||
63 | Obtener* | T | Posición de flanco negativo de registro 1 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E | |
67 | Obtener* | T | Tiempo de flanco negativo de registro 1 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E | |
55 | Obtener | T | Posición de registro 1 | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
62 | Obtener* | T | Posición de flanco positivo de registro 1 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E | |
66 | Obtener* | T | Tiempo de flanco positivo de registro 1 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E | |
57 | Obtener | T | Tiempo de registro 1 | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
17 | Obtener | Tarea de evento de registro 2 | - | - | R | R | R | R | R | E | |||
65 | Obtener* | T | Posición de flanco negativo de registro 2 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E | |
69 | Obtener* | T | Tiempo de flanco negativo de registro 2 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E | |
56 | Obtener | T | Posición de registro 2 | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
64 | Obtener* | T | Posición de flanco positivo de registro 2 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E | |
68 | Obtener* | T | Tiempo de flanco positivo de registro 2 | - | - | R | - | R | R | R | Sí | E | |
58 | Obtener | T | Tiempo de registro 2 | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
356 | Set | Entradas de registro | - | - | R | - | R | R | R | AOP; E | |||
613/354 | Set | Retardo de contacto de freno resistivo | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor PM | ||
1333 | Set | Coeficiente de amortiguación de motor rotativo | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor rotativo | ||
2312 | Set | Reducción de enfriamiento del ventilador de motor rotativo | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor rotativo | ||
2311 | Set | Velocidad de enfriamiento del ventilador de motor rotativo | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor rotativo | ||
1330 | Set | Inercia de motor rotativo | - | - | - | - | O | O | O | Sí | Solo motor rotativo | ||
1332 | Set | Velocidad máxima de motor rotativo | - | - | - | O | O | O | O | Sí | Solo motor rotativo | ||
1329 | Set | Polos de motor rotativo | - | - | - | R | R | R | R | Sí | Solo motor rotativo | ||
1331 | Set | Velocidad nominal de motor rotativo | - | - | - | R | R | R | R | Sí | Solo motor rotativo | ||
578 | Set | Impulso de ejecución | - | - | - | R | - | - | - | Sí | V/Hz básico y V/Hz de ventilador/bomba | ||
766 | Set | Acción de detención segura | - | - | - | O | O | O | O | Sí | V31 | ||
767 | Set | Origen de acción de detención segura | - | - | - | O | O | O | O | Sí | V31 | Bucle de retorno del controlador: V36 | |
765 | Set | Acción de desactivación de par seguro | - | - | - | O | O | O | O | Sí | V26; Enumeración opcional | ||
759 | Set | Origen de acción de desactivación de par seguro | - | - | - | O | O | O | O | Sí | V31 | Bucle de retorno del controlador: V36 | |
758 | Set | Acción en caso de fallo de seguridad | - | - | O | O | O | O | O | Sí | V32 | ||
70 | Set | Origen de escalado | - | - | R | R | R | R | R | ||||
629 | Set | Acción de apagado | O | O | - | O | O | O | O | Sí | Enumeración opcional | ||
370 | Set | Velocidad de omisión 1 | - | - | - | O | - | - | - | Sí | |||
371 | Set | Velocidad de omisión 2 | - | - | - | O | - | - | - | Sí | |||
372 | Set | Velocidad de omisión 3 | - | - | - | O | - | - | - | Sí | |||
373 | Set | Banda de velocidad de omisión | - | - | - | O | - | - | - | Sí | |||
833 | Set | Configuración de SLAT | - | - | - | - | - | O | - | Sí | |||
834 | Set | Punto de ajuste de SLAT | - | - | - | - | - | O | - | Sí | |||
835 | Set | Retardo de tiempo de SLAT | - | - | - | - | - | O | - | Sí | |||
565 | Obtener | T | Compensación de deslizamiento | - | - | - | R | - | - | - | Sí | ||
566 | Set | Habilitar compensación de deslizamiento | - | - | - | O | - | - | - | - | Solo motor de inducción, V36 | ||
94 | Set | Límite de recorrido controlado por software - Negativo | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
93 | Set | Límite de recorrido controlado por software - Positivo | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
92 | Set | Comprobación del límite de recorrido controlado por software | - | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
50 | Obtener | T | Posición real de arranque | - | - | R | R | R | R | R | |||
577 | Set | Aumento de voltaje de arranque | - | - | - | R | - | - | - | Sí | Solo V/Hz básico | ||
98 | Obtener | T | Posición de comando de inicio | - | - | - | R | R | R | - | |||
104 | Obtener | T | Desplazamiento de eje maestro en arranque | - | - | - | R | R | R | - | |||
610 | Set | Acción de detención | - | - | - | R | R | R | R | Sí | Enumeración opcional | ||
612/338 | Set | Límite de tiempo de detención | - | - | - | O | O | O | O | Sí | |||
611/337 | Set | Par de detención | - | - | - | - | R | R | R | Sí | |||
49 | Obtener | T | Posición real de estroboscopio | - | - | R | R | R | R | R | |||
97 | Obtener | T | Posición de comando de estroboscopio | - | - | - | R | R | R | - | |||
103 | Obtener | T | Desplazamiento de eje maestro de estroboscopio | - | - | - | R | R | R | - | |||
252 | Set | Base de aceleración de sistema | - | - | - | - | R | R | R | ||||
169 | Set | Ancho de banda de sistema | - | - | - | - | R | R | R | Derivado – Servo BW | |||
2090 | Set | Capacitancia del sistema | R | - | - | - | - | - | - | Sí | Solo control de tensión, V32 | ||
204 | Set | Amortiguación del sistema | - | - | - | - | R | R | R | Derivado – Factor amort. | |||
496 | Set | T | Inercia del sistema | - | - | - | - | R | R | O | Sí | ||
916 | Set | Configuración del modo Prueba | R | R | R | R | R | R | R | Modo de prueba del dispositivo V35 | Bucle de retorno del controlador: V35 | ||
917 | Set | Habilitación del modo Prueba | R | R | R | R | R | R | R | Modo de prueba del dispositivo V35 | Bucle de retorno del controlador: V35 | ||
555 | Set | Constante de tiempo integral de par | - | - | - | - | O | O | O | Sí | |||
827 | Set | Ancho de banda del filtro de adelanto-retardo de par | - | - | - | - | O | O | O | Sí | |||
828 | Set | Ganancia del filtro de adelanto-retardo de par | - | - | - | - | O | O | O | Sí | |||
505/333 | Set | T | Límite de par - Negativo | - | - | - | - | R | R | R | Sí | ||
504/332 | Set | T | Límite de par - Positivo | - | - | - | - | R | R | R | Sí | ||
554 | Set | Ancho de banda del lazo de par | - | - | - | - | O | O | O | Sí | |||
502 | Set | T | Ancho de banda del filtro de paso bajo de par | - | - | - | - | O | O | O | Sí | ||
843 | Obtener | T | Estimación de ancho de banda del filtro de paso bajo de par | - | - | - | - | O | O | O | Sí | V26 | |
503 | Set | Frecuencia de filtro de muesca de par | - | - | - | - | O | O | O | Sí | |||
841 | Obtener | T | Estimación de frecuencia del filtro de muesca de par | - | - | - | - | O | O | O | Sí | V26 | |
837 | Set | Límite de frecuencia alto del filtro de muesca de par | - | - | - | - | O | O | O | Sí | V26 | ||
838 | Set | Límite de frecuencia bajo del filtro de muesca de par | - | - | - | - | O | O | O | Sí | V26 | ||
842 | Obtener | T | Estimación de magnitud del filtro de muesca de par | - | - | - | - | O | O | O | Sí | V26 | |
839 | Set | Umbral de ajuste del filtro de muesca de par | - | - | - | - | O | O | O | Sí | V26 | ||
232 | Set | Desplazamiento de par | - | - | - | - | R | R | R | ||||
591 | Set | Corriente de verificación de par | - | - | - | O | O | O | O | Sí | V26 | ||
506 | Set | Límite de régimen de par | - | - | - | - | O | O | O | Sí | |||
492 | Obtener | T | Referencia de par | - | - | - | - | R | R | R | Sí | ||
493 | Obtener | T | Referencia de par filtrada | - | - | - | - | R | R | R | Sí | ||
494 | Obtener | T | Referencia de par limitada | - | - | - | - | R | R | R | Sí | ||
507/334 | Set | Umbral de par | - | - | - | - | O | O | O | Sí | |||
491 | Set | T | Ajuste de par | - | - | - | - | R | R | R | Sí | ||
1056 | Set | Capacitancia de bus de CC total | R | - | - | - | - | - | - | V32 | |||
206 | Set | Inercia total | - | - | - | - | R | R | R | Solo motor rotativo | |||
207 | Set | Masa total | - | - | - | - | R | R | R | Solo motor lineal | |||
1371 | Set | Entrada de relación de transmisión | - | - | C | C | C | C | C | Sí | (R) Atributo solo de controlador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de controlador; (O) Atributo replicado en el variador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de variador | ||
1372 | Set | Salida de relación de transmisión | - | - | C | C | C | C | C | Sí | (R) Atributo solo de controlador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de controlador; (O) Atributo replicado en el variador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de variador | ||
71 | Set | Modo de recorrido | - | - | R | R | R | R | R | Sí | Atributo solo de controlador, Configuración de escalado de movimiento establecido a Escalado de controlador; atributo replicado en el variador, Configuración de escalado de movimiento establecido en Escalado de variador | ||
76 | Set | Rango de recorrido | - | - | R | - | R | R | R | E | |||
181 | Obtener | Aceleración de ajuste | - | - | - | - | R | R | R | ||||
179 | Obtener | Tiempo de aceleración de ajuste | - | - | - | - | R | R | R | ||||
182 | Obtener | Desaceleración de ajuste | - | - | - | - | R | R | R | ||||
180 | Obtener | Tiempo de desaceleración de ajuste | - | - | - | - | R | R | R | ||||
187 | Set | Fricción de ajuste | - | - | - | - | R | R | R | ||||
186 | Set | Masa de inercia de ajuste | - | - | - | - | R | R | R | ||||
188 | Set | Desplazamiento de carga de ajuste | - | - | - | - | R | R | R | ||||
178 | Obtener | Estado de ajuste | - | - | - | - | R | R | R | ||||
191 | Set | Dirección de ajuste | - | - | - | - | R | R | R | ||||
190 | Set | Selección de ajuste | - | - | - | - | R | R | R | ||||
194 | Set | Velocidad de ajuste | - | - | - | - | R | R | R | ||||
195 | Set | Par de ajuste | - | - | - | - | R | R | R | ||||
193 | Set | Límite de recorrido de ajuste | - | - | - | - | R | R | R | ||||
510 | Set | Límite de defecto de par | - | - | - | O | O | O | O | Sí | |||
511 | Set | Tiempo de límite de defecto de par | - | - | - | O | O | O | O | Sí | |||
464/321 | Set | Caída de velocidad | - | - | - | O | O | O | - | Sí | |||
455/135 | Obtener | T | Error de velocidad | - | - | - | - | R | R | - | Sí | ||
465 | Set | Tolerancia de error de velocidad | - | - | - | - | O | O | - | Sí | |||
466 | Set | Tiempo de tolerancia de error de velocidad | - | - | - | - | O | O | - | Sí | |||
454/134 | Obtener | T | Retroalimentación de velocidad | - | - | R | R | R | R | R | Sí | ||
1403 | Obtener | T | Retroalimentación de velocidad 1 | - | - | - | R | - | R | R | E, V34 | ||
1453 | Obtener | T | Retroalimentación de velocidad 2 | - | - | R | - | R | R | R | E, V34 | ||
433 | Obtener | T | Comando de prealimentación de velocidad | - | - | - | - | R | - | - | Sí | ||
440/215 | Set | T | Ganancia de prealimentación de velocidad | - | - | - | - | R | - | - | Sí | ||
366 | Obtener | T | Comando de velocidad fina | - | - | - | - | O | O | - | Sí | ||
462 | Set | T | Ancho de banda del integrador de velocidad | - | - | - | - | R | R | - | Sí | ||
467 | Set | Control del integrador de velocidad | - | - | - | - | R | R | - | Sí | Asignaciones de bits opcionales | ||
456 | Obtener | T | Salida del integrador de velocidad | - | - | - | - | R | R | - | Sí | ||
468 | Set | Carga previa del integrador de velocidad | - | - | - | - | O | O | - | Sí | |||
474/326 | Set | Límite de velocidad – Negativo | - | - | - | O | O | O | - | Sí | |||
473/325 | Set | Límite de velocidad – Positivo | - | - | - | O | O | O | - | Sí | |||
458 | Obtener | T | Origen del límite de velocidad | - | - | - | - | O | O | - | Sí | V29 | |
471 | Set | Tolerancia de bloqueo de velocidad | - | - | - | O | O | O | - | Sí | |||
461 | Set | T | Ancho de banda del lazo de velocidad | - | - | - | - | R | R | - | Sí | ||
457 | Obtener | T | Salida del lazo de velocidad | - | - | - | - | R | R | - | Sí | ||
469 | Set | T | Ancho de banda del filtro de paso bajo de velocidad | - | - | - | - | O | O | - | Sí | ||
790 | Set | Ganancia de prealimentación negativa de velocidad | - | - | - | - | O | O | - | Sí | |||
231 | Set | Desplazamiento de velocidad | - | - | - | - | R | R | - | ||||
453 | Obtener | T | Referencia de velocidad | - | - | - | R | R | R | - | Sí | ||
198 | Set | Ancho de banda de servo de velocidad | - | - | - | - | R | R | - | ||||
472/329 | Set | Ventana de inmovilización de velocidad | - | - | R | R | R | R | R | Sí | |||
470/327 | Set | Umbral de velocidad | - | - | O | O | O | O | O | Sí | |||
451 | Set | T | Ajuste de velocidad | - | - | - | R | R | R | - | Sí | ||
589 | Set | Control de carga vertical | - | - | - | O | O | O | - | Sí | V31 | ||
15 | Obtener | Tarea de evento de supervisión | - | - | R | R | R | R | R | E | |||
54 | Obtener | T | Posición de control | - | - | R | - | R | R | R | E | ||
608 | Set | Velocidad cero | - | - | - | O | O | O | O | Sí | V26 | ||
609 | Set | Tiempo de velocidad cero | - | - | - | O | O | O | O | Sí | V26 |
Entregue su opinión