Atributos de configuración de control de frecuencia

Estos son los atributos de configuración de control de frecuencia asociados con el método de Control de frecuencia en la operación de un eje de control de movimiento.
Habilitación de compensación de deslizamiento
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - F(IM)
Establecido/GSV
USINT
1
Enumeración:
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Habilitación de compensación de deslizamiento se utiliza para habilitar o deshabilitar la función de compensación de deslizamiento cuando se trabaja en cualquier método de control de frecuencia.
Método de control de frecuencia
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Requerido - F
Establecido/GSV
USINT
0
-
-
Enumeración
0 = V/Hz básico (R)
1-127 = Reservado
128 – 255 = Específico del proveedor
128 = V/Hz en ventilador/bomba (O)
129 = Vector sin detector (O)
El atributo Método de control de frecuencia identifica el método de control asociado con el eje.
El método de control de V/Hz básico aplica voltaje al motor, generalmente en proporción directa con la frecuencia o velocidad ordenada.
El Vector sin detector mejora el algoritmo de V/Hz básico usando vectores de corriente Iq e Id para un control excelente a bajas velocidades.
V/Hz en ventilador/bomba está basado en V/Hz básico, pero está diseñado para aplicaciones con ventiladores o bombas.
Economía de vector sin sensor aplica el algoritmo de vector sin sensor pero intenta reducir el consumo de energía cuando la carga aplicada es inferior al 50 % o nominal.
Voltaje máximo
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Requerido - F
Establecer/SSV
REAL
460
FD
0
Infinity symbol
Voltios (RMS)
El atributo Voltaje máximo establece el mayor voltaje fase a fase que se puede obtener a la salida del dispositivo variador.
Frecuencia máxima
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Requerido - F
Establecer/SSV
REAL
130
FD
0
Infinity symbol
Hercios
El atributo Frecuencia máxima establece la mayor frecuencia que se puede obtener a la salida del dispositivo variador.
Voltaje de interrupción
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Requerido - F
Solo V/Hz básico
Establecer/SSV
REAL
230
FD
0
Infinity symbol
Voltios (RMS)
El atributo Voltaje de interrupción establece el voltaje de salida fase a fase en el dispositivo variador a la frecuencia de interrupción, donde finaliza el impulso.
Frecuencia de interrupción
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Requerido - F
Solo V/Hz básico
Establecer/SSV
REAL
30
FD
0
Infinity symbol
Hercios
El atributo Frecuencia de interrupción establece la frecuencia de salida en el dispositivo variador al voltaje de interrupción, donde finaliza el impulso.
Aumento de voltaje de arranque
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Requerido - F
Solo V/Hz básico
Establecer/SSV
REAL
8,5
FD
0
Infinity symbol
Voltios (RMS)
El atributo Aumento de voltaje de arranque establece el nivel de impulso de voltaje fase a fase para arrancar y acelerar.
Impulso de ejecución
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Requerido - F
Solo V/Hz básico y V/Hz ventilador/bomba
Establecer/SSV
REAL
8,5
FD
0
Infinity symbol
Voltios (RMS)
El atributo Impulso de ejecución establece el nivel de impulso de voltaje fase a fase para la velocidad en estado estable o la desaceleración.
Kp del regulador de límite de corriente
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - F
Establecer/SSV
REAL
290
0
Infinity symbol
Hz/Amp
El atributo Kp del regulador de límite de corriente establece la ganancia proporcional que regula la frecuencia de salida para evitar condiciones de sobrecorriente. Esto se hace efectivo durante la aceleración rápida o cambios de paso en carga grande.
Ki del regulador de límite de corriente
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - F
Establecer/SSV
REAL
680
0
Infinity symbol
(Hz/Amp)/Seg
El atributo Ki del regulador de límite de corriente establece la ganancia integral que regula la frecuencia de salida para evitar condiciones de sobrecorriente. Esto se hace efectivo durante la aceleración rápida o cambios de paso en carga grande.
Kd del regulador de límite de corriente
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - F
Establecer/SSV
REAL
760
0
Infinity symbol
(Hz/Amp) - Seg
El atributo Kd del regulador de límite de corriente establece la ganancia derivativa que regula la frecuencia de salida para evitar condiciones de sobrecorriente. Esto se hace efectivo durante la aceleración rápida o cambios de paso en carga grande.
Kp del regulador de límite de corriente Id de frecuencia baja
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - F
Establecer/SSV
REAL
50
0
Infinity symbol
Voltios/Amp
El atributo Kp del regulador de límite de corriente Id de frecuencia baja establece la ganancia proporcional que regula el voltaje de salida a fin de evitar condiciones de sobrecorriente en el componente de corriente productora de flujo (Id). Esto se hace efectivo durante la aceleración rápida o cambios de paso en carga grande a baja velocidad.
Kp del regulador de límite de corriente Iq de frecuencia baja
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - F
Establecer/SSV
REAL
50
0
Infinity symbol
Voltios/Amp
El Kp del regulador de límite de corriente Iq de frecuencia baja establece la ganancia proporcional que regula el voltaje de salida a fin de evitar condiciones de sobrecorriente en el componente de corriente productora de par (Iq). Esto se hace efectivo durante la aceleración rápida o cambios de paso en carga grande a baja velocidad.
Kp de desaceleración de aceleración de economía de vector sin sensor
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - F (IM)
Solo economía de vector sin sensor
Establecer/SSV
REAL
305
0
Infinity symbol
Voltios/Amp
Cuando el atributo Método de control de frecuencia está establecido para la operación Economía de vector sin sensor, este valor establece la ganancia proporcional que el regulador de voltaje de salida de economía usa para restaurar la corriente de flujo del motor al nivel operacional normal del Vector sin sensor en respuesta a la aceleración o desaceleración ordenada, o a un aumento del par de carga del motor.
Este atributo solo es aplicable cuando el Método de control de frecuencia está configurado para Economía de vector sin sensor.
Ki de desaceleración de aceleración de economía de vector sin sensor
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - F (IM)
Solo economía de vector sin sensor
Establecer/SSV
REAL
100
0
Infinity symbol
Voltios/Amp
Cuando el atributo Método de control de frecuencia está establecido para la operación Economía de vector sin sensor, este valor establece la ganancia integral del regulador de voltaje de salida de economía para restaurar la corriente de flujo del motor al nivel operacional normal del Vector sin sensor en respuesta a la aceleración o desaceleración ordenada, o a un aumento del par de carga del motor.
Ki de economía de vector sin sensor a velocidad
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - F (IM)
Solo economía de vector sin sensor
Establecer/SSV
REAL
200
0
Infinity symbol
(Voltios/Amp)/Seg
Cuando el atributo Método de control de frecuencia se establece para la operación Economía de vector sin sensor, este valor establece el régimen de rampa de la función de economía que reduce lentamente el voltaje de salida del variador y la corriente de flujo del motor para ahorrar energía mientras el motor se encuentra en funcionamiento a velocidad constante en condiciones de carga ligera.
Ancho de banda de filtro de impulso del vector sin sensor
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - F (IM)
Solo economía de vector sin sensor
Establecer/SSV
REAL
2
0
10
3
Unidades de frecuencia de filtro
El atributo Ancho de banda de filtro de impulso del vector sin sensor establece el ancho de banda del filtro de retroalimentación Iq utilizado para calcular la cantidad de impulso de voltaje que hay que aplicar al motor como una función de par de carga. El impulso de voltaje es el producto de la señal Iq filtrada y la resistencia del estator del motor.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal