Atributos de configuración de línea de CA del conversor

Estos son los atributos de configuración de la línea de CA del conversor regenerativo asociados a la entrada de la línea de CA de un conversor.
Frecuencia de entrada de CA del conversor
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Establecer/SSV
USINT
1
-
-
Enumeración:
0 = 50 Hz
1 = 60 Hz
2 - 255 = Reservados
Los atributos de frecuencia de entrada de CA del conversor determinan la frecuencia nominal de la línea de CA conectada al conversor.
Fases de entrada de CA del conversor
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Establecer/SSV
USINT
0
-
-
Enumeración:
0 = Tres fases (R)
1 = Una fase (O)
2 - 255 = Reservados
El atributo Fases de entrada de CA del conversor determina si la potencia de entrada del conversor a la línea de CA es de una fase o de tres fases.
Voltaje de entrada de CA del conversor
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Establecer/SSV
UINT
480
0
maxint
Voltios (RMS)
El atributo Voltaje de entrada de CA del conversor configura el conversor para el voltaje de la línea de CA previsto durante el normal funcionamiento.
Límite de desequilibrio de voltaje de línea de CA
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Establecer/SSV
REAL
3
0
100
% del valor nominal
El atributo Límite de desequilibrio de voltaje de línea de CA fija el máximo desequilibrio de voltaje permitido entre las fases de la línea de CA. Si se rebasa este límite se generará una excepción Desequilibrio de CA del conversor. El voltaje nominal está definido por el atributo Voltaje nominal de línea de CA.
Límite de desequilibrio de corriente de línea de CA
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Establecer/SSV
REAL
3
0
100
% de valor nominal
El atributo Límite de desequilibrio de corriente de línea de CA fija el máximo desequilibrio de corriente permitido entre las fases de la línea de CA. Si se rebasa este límite se generará una excepción Desequilibrio de CA del conversor. La corriente nominal está definida por el atributo Corriente nominal de entrada del conversor.
Ganancia de amortiguación de resonancia de línea de CA
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Establecer/SSV
REAL
0 DB
0
Infinity symbol
Voltios/Amp
La Ganancia de amortiguación de resonancia de línea de CA establece la ganancia para la amortiguación activa de corrientes resonantes en el filtro de línea de CA.
Kn de sincronización de línea de CA
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Establecer/SSV
REAL
500
0
Infinity symbol
Radianes/Voltios/Seg
El Kn de sincronización de línea de CA establece la ganancia proporcional.
Configuración de sincronización de línea de CA
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Set
BYTE
0x04
0:0
1:0
2:1
-
-
Campo de bits:
0:
Ignorar desequilibrio de voltaje
1: Ignorar desplazamiento de CC de voltaje
2: Usar frecuencia central interna
3-7: Reservado
La configuración de sincronización de línea de CA controla el funcionamiento de la función de sincronización de línea de CA de los conversores regenerativos.
Ignorar el desequilibrio de voltaje: Cuando este bit se establece, la sincronización de línea ignora el desequilibrio del voltaje medido.
Ignorar desplazamiento de voltaje de CC: Cuando este bit se establece, la sincronización de línea ignora el desplazamiento de voltaje de CC medido.
Usar frecuencia central interna: Cuando este bit está establecido, la sincronización de línea utiliza un valor específico del proveedor interno como la frecuencia central. Cuando este bit está borrado, la sincronización de línea utiliza la frecuencia de entrada de CA del convertidor como frecuencia central.
Tolerancia de error de sincronización de línea de CA
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Establecer/SSV
REAL
10
0
90
Grados
El atributo Tolerancia de errores de sincronización de línea de CA fija el máximo error de fase permitido asociado con la función de sincronización de línea del conversor regenerativo. Si se rebasa este límite se generará una excepción Pérdida de sincronización de línea de CA.
Kj de sincronización de línea de CA
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Establecer/SSV
REAL
86.666
0
Infinity symbol
Radianes/Voltios/Seg
2
El Kj de sincronización de línea de CA establece la ganancia integral de la función de sincronización de línea de CA en un conversor regenerativo.
Kn de sincronización de línea de CA
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Establecer/SSV
REAL
500
0
Infinity symbol
Radianes/Voltios/Seg
La Kn de sincronización de línea de CA establece la ganancia proporcional de la función de sincronización de línea de CA en un conversor regenerativo.
Selección del modo Demostración
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - BD
Set
USINT
10
0
90
Enumeración:
0 = Inactivo
1 = Activo
2 - 255 = (Reservados)
Activar el Modo demostración o "Modo demo" permite que las estructuras de alimentación del convertidor y del inversor asociadas funcionen con entrada de línea de CA monofásica, 110/120 VAC, 50/60 Hz. El rendimiento del conversor e inversor está bastante limitado en comparación con la operación estándar con el modo Demo inactivo. Todos los módulos de convertidor e inversor en una configuración de bus de CC común deben tener la misma configuración de Modo demo para evitar fallos.
El propósito del modo Demo es permitir la demostración de productos en entornos no industriales. No está planeado usarlo en aplicaciones de movimiento real.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal