Atributos de configuración de origen de línea de CA del conversor
Estos son los atributos de configuración del origen de la línea de CA asociados a la entrada de la línea de CA de un conversor.
Selección de fuente de línea de CA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | USINT | 0 | - | - | Enumeración: 0 = Línea CA A 1 = Línea CA B (alternativo) 2 - 255 = Reservados |
El atributo Selección de origen de línea de CA determina qué origen de línea de CA está activo para el conversor y aplica a la estructura de control del conversor la impedancia configurada y potencia nominal de ese origen.
Impedancia de fuente de línea de CA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | REAL | 5 | 0 | 100 | % impedancia nominal |
El atributo Impedancia de origen de línea de CA determina la impedancia del origen de la línea de CA como porcentaje de la impedancia nominal del transformador o el generador.
Potencia de fuente de línea de CA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | REAL | 2500 10*Potencia nominal del conversor | 0 | ![]() | kVA |
El atributo Potencia de origen de línea de CA ajusta la potencia nominal de la potencia de alimentación del transformador o el generador al conversor como un porcentaje de la potencia nominal del conversor.
Impedancia de fuente de línea de CA - Alternativa
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | REAL | 5 | 0 | 100 | % impedancia nominal |
El atributo Impedancia de origen de línea de CA - Alternativa determina la impedancia del origen de la línea de CA alternativa como porcentaje de la impedancia nominal del transformador o el generador.
Potencia de origen de línea de CA - Alternativa
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | REAL | 100 10*Potencia nominal del conversor | 0 | ![]() | kVA |
El atributo Potencia de origen de línea de CA - Alternativa ajusta la potencia nominal de la potencia de alimentación del transformador o el generador alternativo al conversor como porcentaje de la potencia nominal del conversor.
Entregue su opinión