Atributos de información de eje
Estos son los atributos que proporcionan información sobre las capacidades del hardware asociado del eje de control de movimiento.
Voltaje de salida nominal del inversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D Opcional - X !LTM | Obtener | REAL | - | - | - | Voltios (RMS) |
El atributo Voltaje de salida nominal del inversor es el voltaje nominal de salida del inversor del variador. Este valor está codificado de forma fija en el dispositivo.
Corriente de salida nominal del inversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D Opcional - X !LTM | Obtener | REAL | - | - | - | Amperios (RMS) |
El atributo Corriente de salida nominal del inversor es la corriente nominal de salida del inversor del variador. Este valor está codificado de forma fija en el dispositivo.
Potencia de salida nominal del inversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D Opcional - X !LTM | Obtener | REAL | - | - | - | Kilovatios |
El atributo Potencia de salida nominal del inversor es la potencia nominal de salida del inversor del variador. Este valor está codificado de forma fija en el dispositivo.
Corriente de salida nominal del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - BD | Obtener | REAL | - | - | - | Amperios |
El atributo Corriente de salida nominal del conversor es la corriente nominal de salida del conversor.
Potencia de salida nominal del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - BD | Obtener | REAL | - | - | - | Kilovatios |
El atributo Potencia de salida nominal del conversor es la potencia nominal de salida del conversor.
Voltaje de salida nominal del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - BD | Obtener | REAL | - | - | - | Voltios |
El atributo Voltaje de salida nominal del conversor es el voltaje nominal de salida del conversor.
Corriente de entrada nominal del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - BD | Obtener | REAL | - | - | - | Amperios (RMS) |
El atributo Corriente de entrada nominal del conversor es la corriente nominal de entrada del conversor.
Potencia de entrada nominal del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - BD | Obtener | REAL | - | - | - | Kilovatios |
El atributo Potencia de entrada nominal del conversor es la potencia nominal de entrada del conversor.
Voltaje de entrada nominal del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - BD | Obtener | REAL | - | - | - | Voltios (RMS) |
El atributo Voltaje de entrada nominal del conversor es el voltaje nominal de entrada del conversor del conversor.
ID de eje de estructura de potencia del variador
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - D | Obtener | UDINT | - | - | - | ID# |
El atributo ID de eje de la estructura de potencia del variador identifica la estructura de potencia con la instancia axial.
Entregue su opinión