Nombres específicos de fallos de eje CIP de Rockwell Automation

En función de la configuración de Acción de excepción, las condiciones de excepción se pueden convertir en Fallos o Alarmas. En la nomenclatura de los Fallos debe añadir al final del nombre de excepción en inglés el sufijo
Fault
. De forma similar, en la nomenclatura de las Alarmas debe añadir al final del nombre de excepción en inglés el sufijo
Alarm
. La siguiente table enumera los nombres de fallos resultantes asociados a las condiciones de excepción anteriores.
Nombres específicos de fallos de eje CIP de Rockwell Automation
Bit
Nombre de fallo de eje CIP de objeto
1
Fallo de puesta en marcha de conmutación
2
Discrepancia de voltaje de motor
4
Fallo de ruido de filtro de retroalimentación
5
Fallo de pérdida de batería de retroalimentación
6
Fallo de batería baja de retroalimentación
7
Fallo de error de conteo incremental de retroalimentación
10
Fallo de FL de exceso de temperatura de módulo de control
11
Fallo de UL de exceso de temperatura de módulo de control
12
Fallo de FL de sobrecarga de carca previa del conversor
13
Fallo de UL de sobrecarga de carca previa del conversor
14
Fallo de desplazamiento de retroalimentación de corriente excesivo
15
Fallo de suministro de alimentación regenerativo
16
Fallo de frecuencia PWM reducida
17
Fallo de límite de corriente reducido
18
Fallo de verificación de par
19
Fallo de anulación de desaceleración
20
Fallo de mantenimiento preventivo
21
Fallo de prueba de motor
22
Fallo de configuración de hardware
23
Fallo de cambio de firmware
24
Fallo de entrada de carga previa de conversor desactivada
25
Fallo de bus común de CC
26
Fallo de error de tiempo de ejecución
27
Fallo de error de comunicación del backplane
28
Fallo de error de comunicación del módulo de seguridad
29
Fallo de contactor de línea de CA
30
Fallo de FL de resonancia de línea de CA
31
Fallo de UL de resonancia de línea de CA
32
Fallo de detención de seguimiento
33
Fallo de asociación perdida con el transportador
34
Fallo de transportador no asociado
52
Fallo de salida de freno mecánico
53
Fallo por desplazamiento excesivo en la retroalimentación de voltaje del motor
63
Fallo específico de producto
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal