Nombres de alarmas específicas de eje CIP de Rockwell Automation
La siguiente tabla enumera los nombres de alarma resultantes asociados a condiciones de errores específicos de Rockwell Automation.
Bit | Nombre de alarma de eje CIP específica de objeto |
|---|---|
1 | Alarma de puesta en marcha de conmutación |
4 | Alarma de ruido de filtro de retroalimentación |
5 | Alarma de pérdida de batería de retroalimentación |
6 | Alarma de batería baja de retroalimentación |
7 | Alarma de error de conteo incremental de retroalimentación |
10 | Alarma de FL de exceso de temperatura de módulo de control |
11 | Alarma de UL de exceso de temperatura de módulo de control |
12 | Alarma de FL de sobrecarga de carca previa del conversor |
13 | Alarma de UL de sobrecarga de carca previa del conversor |
14 | Alarma de desplazamiento de retroalimentación de corriente excesivo |
15 | Alarma de fallo de suministro de alimentación regenerativa |
16 | Alarma de frecuencia PWM reducida |
17 | Alarma de límite de corriente reducido |
18 | Alarma de verificación de par |
19 | Alarma de anulación de desaceleración |
20 | Alarma de mantenimiento preventivo |
21 | Alarma de prueba de motor |
22 | Alarma de configuración de hardware |
23 | Alarma de cambio de firmware |
24 | Alarma de entrada de carga previa de conversor desactivada |
25 | Alarma de bus común de CC |
26 | Alarma de error de tiempo de ejecución |
27 | Alarma de error de comunicación del backplane |
28 | Alarma de error de comunicación del módulo de seguridad |
29 | Alarma de contactor de línea de CA |
30 | Alarma de FL de resonancia de línea de CA |
31 | Alarma de UL de resonancia de línea de CA |
52 | Alarma de salida de freno mecánico |
53 | Alarma de desplazamiento de retroalimentación de voltaje excesivo del motor |
63 | Alarma específica de producto |
Entregue su opinión