Estructura CAM_EXTENDED

El tipo de datos CAM_EXTENDED está compuesto por pares de puntos esclavos y maestros y por un tipo de interpolación. Como no hay ninguna asociación con una posición de eje ni un tiempo de eje específicos, los valores de puntos no tienen unidades. Puede especificar el tipo de interpolación para cada segmento, estos pueden ser lineales o cúbicos. CAM_EXTENDED es compatible únicamente con los controladores
Compact GuardLogix
5580 y
CompactLogix
5380.
Esta tabla describe el formato del elemento de matriz de leva:
Mnemónico
Tipo de datos
Descripción
MAESTRO (MASTER)
LREAL
El valor x del punto.
ESCLAVO (SLAVE)
LREAL
El valor y del punto.
Tipo de segmento
DINT
El tipo de interpolación
0 = lineal
1 = cúbica
CONSEJO: No puede convertir el tipo de datos CAM a CAM_EXTENDED y no puede convertir el tipo de datos CAM_EXTENDED a CAM.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal