Enclavamiento de salida (OTL)
Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590.La instrucción Enclavamiento de salida (Output Latch, OTL) activa (bloquea) el bit de datos.
Cuando la condición de reglón es verdadera, la instrucción OTL establece el bit de datos en verdadero. El bit de datos permanece en verdadero hasta que, normalmente, lo desactiva una instrucción OTU. Cuando la condición de reglón cambia a falso, la instrucción OTL no cambia el estado del bit de datos.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Operandos
IMPORTANTE:
Puede ocurrir un funcionamiento inesperado si:
- Los operandos de etiqueta de salida se sobrescriben
- Los miembros de un operando de estructura se sobrescriben
- A no ser que se especifica, los operandos de estructura son compartidos por varias instrucciones.
Diagrama de lógica de escalera
Operando | Tipo de datos | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
Data bit | BOOL | etiqueta | Bit que se va a modificar. Hay varios modos de direccionamiento de operandos posibles para el bit de datos, consulte Direccionamiento de bits para ver ejemplos. |
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Índice a través de matrices para ver los fallos de indexación de matrices.
Si el operando es una referencia de matriz indirecta y el subíndice está fuera de rango, entonces el controlador no genera un fallo mayor cuando la instrucción OTL es falsa.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | N/A |
La condición de entrada de renglón es falsa | Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón. |
La condición de entrada de renglón es verdadera | Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón. El bit de datos se establece en verdadero. |
Post-escaneado | N/A |
Ejemplo
Diagrama de lógica de escalera

Cuando esté activada, la instrucción OTL encenderá la luz.
Entregue su opinión