Activación de salida (OTE)
Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590.La instrucción Activación de salida (Output Energize, OTE) activa o desactiva el bit de datos en función de la condición de peldaño.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Operandos
IMPORTANTE:
Puede ocurrir un funcionamiento inesperado si:
- Los operandos de etiqueta de salida se sobrescriben
- Los miembros de un operando de estructura se sobrescriben
- A no ser que se especifica, los operandos de estructura son compartidos por varias instrucciones.
Diagrama de lógica de escalera
Operando | Tipo de datos | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
Data bit | BOOL | etiqueta | Bit que se va a modificar. Hay varios modos de direccionamiento de operandos posibles para el bit de datos, consulte Direccionamiento de bits para ver ejemplos. |
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Índice a través de matrices para ver los fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | El bit de datos se borra y se establece en falso |
La condición de entrada de renglón es falsa | Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón. El bit de datos se borra y se establece en falso |
La condición de entrada de renglón es verdadera | Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón. El bit de datos se establece en verdadero. |
Post-escaneado | El bit de datos se borra y se establece en falso. |
Ejemplo
Diagrama de lógica de escalera

Cuando el conmutador es true, la instrucción OTE establece Light_01 en verdadero. Cuando el conmutador es false, la instrucción OTE borra y establece Light_01 en falso.
Entregue su opinión