Configurar módulos (modules) especiales de I/O 1756
Para configurar los módulos (modules) especiales de I/O 1756, necesita agregar el módulo al Organizador de controlador (controller) y agregar lógica de escalera al proyecto. Una vez ha empezado a funcionar el módulo (module), las instrucciones de mensaje transfieren la configuración específica al módulo. Todas las funciones del módulo se configuran, se habilitan o inhabilitan mediante la sección de mensajes de la aplicación Logix Designer. Los datos de configuración se envían después al módulo (module) bajo el control del programa (program).
Para configurar un módulo (module) especial de I/O utilizando la lógica de escalera y las instrucciones de mensaje:
- Cree tipos de datos (data types) definidos por el usuario (con el Editor de monitor de datos) y etiquetas (tags) haciendo doble clic en Etiquetas de controlador (controller), en el Organizador de controlador.
- Utilice la lógica de escalera para escribir la configuración, comprobar el estado del módulo (module) o realizar servicios en tiempo de ejecución haciendo doble clic en la sección MainRoutine del MainProgram, en el Organizador de controlador (controller).
- Una vez que haya agregado una instrucción de mensaje al nuevo renglón, cree una nueva etiqueta (tag) de Control de mensaje para ésta haciendo clic con el botón secundario del mouse en el signo de interrogación (?).
- Seleccione el elemento de menú Crear etiqueta (tag).
- Introduzca información para la nueva etiqueta (tag): Nombre, Descripción, Tipo de etiqueta, Tipo de datos (data type), Alcance y Estilo.
- Cuando haya completado toda la información de la instrucción de mensaje, envíe la nueva instrucción de mensaje al módulo (module) descargando la configuración al controlador (controller) propietario y al módulo.
Entregue su opinión