Configurar el tiempo de ejecución como servicio
Instale y configure las Herramientas de FactoryTalk Optix Runtime para iniciar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
en el modo de tiempo de ejecución como servicio.- Durante la instalación de las Herramientas de FactoryTalk Optix Runtime:
- SeleccionePersonalizar.
- ExpandaHerramientas de FactoryTalk Optix Runtime,VERSIONdondeVERSIONes la versión de las Herramientas de FactoryTalk Optix Runtime.
- SeleccioneEjecutar FactoryTalk Optix como servicio.
CONSEJO: Para cambiar el modo de tiempo de ejecución entre el modo de tiempo de ejecución-aplicación predeterminado y el modo de tiempo de ejecución como servicio, debe volver a instalar Herramientas de FactoryTalk Optix Runtime.Para obtener más información, consulte Instalar Herramientas de tiempo de ejecución en dispositivos Windows. - Implemente la aplicación en el dispositivo de destino en el modo de tiempo de ejecución como servicio.Para obtener más información, consulte Implementar una aplicación FactoryTalk Optix.
Entregue su opinión