Referencia de auditoría de firma
Para configurar un flujo de trabajo de firma electrónica, establezca las propiedades de
SigningController
y Auditoría de firma
.Objeto SigningController
El objeto
SigningController
especifica la configuración predeterminada para los flujos de trabajo de firmas electrónicas.Propiedad | Descripción |
|---|---|
Usuarios autorizados para la firma | Usuarios autorizados para completar un flujo de trabajo de firma. |
Grupos autorizados para la firma | Grupos autorizados para completar un flujo de trabajo de firma. |
Usuarios autorizados para la doble firma | Usuarios autorizados para actuar como segundo usuario en un flujo de trabajo de doble firma. |
Grupos autorizados para la doble firma | Grupos autorizados para actuar como segundo usuario en un flujo de trabajo de doble firma. |
DefaultWorkflowType | Tipo de flujo de trabajo de firma electrónica predeterminado.
|
Propiedad Auditoría de firma
Asocie la propiedad
Auditoría de firma
con una variable para activar el flujo de trabajo de la firma electrónica cuando el valor de la variable cambia. La configuración de Auditoría de firma
sobrescribe la configuración predeterminada de SigningController
.Propiedad | Descripción |
|---|---|
Tipo de flujo de trabajo | Tipo de flujo de trabajo de firma electrónica. |
Usuarios | Usuarios autorizados para completar un flujo de trabajo de firma. |
Grupos | Grupos autorizados para completar un flujo de trabajo de firma. |
controlador de firma
signingcontroller
firma de auditoría de firma
auditoría de firma
Entregue su opinión