OPC UA
FactoryTalk Optix Studio
cumple con el estándar OPC UA (OPC Unified Architecture) y puede comunicarse con cualquier cliente o servidor OPC UA.
CONSEJO:
Los dispositivos que tienen configurado un
Aplicación FactoryTalk Optix
pueden funcionar como cliente o servidor OPC UA.Componentes
Utilice estos componentes OPC UA para desarrollar la lógica de la aplicación:
- Objeto de servidor OPC UA. Consulte Servidor OPC UA.
- Objetos de cliente OPC UA. Consulte Cliente OPC UA.
- Nodos OPC UA importados desde un servidor OPC UA o un NodeSet. Consulte Importar nodos en tiempo de ejecución y Importar nodos de NodeSet.
Comunicación
El sistema debe cumplir con la política de seguridad mínima y el modo de seguridad de mensajes para permitir la comunicación entre los componentes OPC UA. Para obtener más información, consulte Seguridad de las comunicaciones OPC UA y Administrar certificados y claves OPC UA.
Especificaciones complementarias
Use las Especificaciones complementarias predefinidas o importe y exporte las Especificaciones complementarias. Consulte Especificaciones complementarias de OPC UA.
Nodos localizados
Cuando un cliente OPC UA (consulte Agregar un cliente OPC UA) importa nodos desde un servidor OPC UA (consulte Agregar un servidor OPC UA), cualquier valor de variable de texto localizado se importa como una clave de traducción y no como texto localizado. Para mostrar el cuadro de texto con texto en el dispositivo cliente, consulte Agregar un idioma de configuración regional a un diccionario de localización e importe el diccionario de localización desde el servidor. Para los servidores que no son de FTOptix, utilice la propiedad
ID de configuración regional de la conexión
del cliente OPC UA. A continuación, el cliente se conecta con ese ID de configuración regional y el servidor envía el valor de las variables de texto localizado como texto localizado con ese ID de configuración regional.Además de importar el diccionario de localización, debe especificar una configuración regional en la propiedad
Localización/Configuraciones regionales
, agregar un nuevo usuario con la propiedad Idioma establecida en la configuración regional y, a continuación, especificar ese usuario como el usuario inicial en el objeto del motor de presentación nativo.opc ua
arquitectura unificada
Entregue su opinión