Imagen de varios estados
Un objeto que puede tener varios estados de imagen en función del valor de entrada. Cada estado de imagen puede hacer referencia a una imagen diferente y puede tener una opacidad específica. Si el valor introducido no se corresponde con ningún estado de la imagen, se utiliza el valor predeterminado (primer estado definido).
Ejemplo
Estado 0: 100 % de opacidad

Estado 1: 50 % de opacidad

Estado 3: 25 % de opacidad

varios estados
imagen de varios estados
Entregue su opinión