MQTT

FactoryTalk®Optix
es compatible con la versión 5.0 de MQTT, y el cliente admite la funcionalidad de publicador/suscriptor.
Para obtener más información, consulte MQTT versión 5.0 (oasis-open.org).
Utilice estos componentes para desarrollar la lógica de la aplicación:
  • Agente MQTT
  • Cliente MQTT
  • Publicador de MQTT
  • Suscriptor de MQTT
Administre certificados y claves. Consulte Configurar TLS sin certificado de cliente.

Estructura de carga útil

Estructura de la carga útil de
FactoryTalk Optix
MQTT para carpetas con 2 etiquetas numéricas y 1 etiqueta de cadena:
{ "Timestamp": "2024-01-16T14:31:31.5096725+01:00", "Records": [ { "TagName": "ModbusTag1", "Value": 2 }, { "TagName": "ModbusTag2", "Value": 41 }, { "TagName": "ModbusTag3", "Value": “12” }, ] }
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal