Variador OMRON Ethernet/IP
Tenga en cuenta estas directrices cuando trabaje con el variador de OMRON EtherNet/IP.
Controladores compatibles
El variador puede admitir las siguientes familias de controladores:
- Serie OMRON® NJ
- Serie OMRON® NX
- Serie OMRON® NU
IMPORTANTE:
El variador se ha probado con las revisiones de firmware 1.09 de NJ301-1100 y 1.50 de NJ101-9000.
Importación de etiquetas del controlador
Solo puede importar etiquetas desde archivos
TXT
en el modo fuera de línea.
IMPORTANTE:
Antes de importar etiquetas:
- En Sysmac® Studio, configurePublicación en redenSolo publicar.
- Desde Sysmac® Studio, exporte las etiquetas a un archivoTXT.
Para obtener más información, consulte la documentación del producto.
Tipos de datos
El variador es compatible con los siguientes tipos de datos:
Tipo de datos del controlador | Tipo de datos FactoryTalk Optix | Longitud | Notas |
|---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 BIT | |
BYTE | BYTE | 1 BYTE | |
WORD | UINT16 | 2 BYTES | |
DWORD | UINT32 | 4 BYTES | |
LWORD | UINT64 | 8 BYTES | |
SINT | SBYTE | 1 BYTES | |
INT | INT16 | 2 BYTES | |
DINT | INT32 | 2 BYTES | |
USINT | BYTE | 1 BYTE | |
UINT | UINT16 | 2 BYTES | |
UDINT | UINT32 | 4 BYTES | |
LINT | INT64 | 4 BYTES | |
ULINT | UINT64 | 8 BYTES | |
REAL | FLOAT | 4 BYTES | |
LREAL | DOUBLE | 8 BYTES | |
TIME | DURATION | 4 BYTES | |
DATE | DATE TIME | 2 BYTES | Use estos tipos de datos con objetos Fecha y hora , que le permite establecer y ver los datos de fecha y hora. |
TIME_OF_DAY(TOD) | UTC TIME | 4 BYTES | |
DATE_AND_TIME(DT) | DATE TIME | 8 BYTES | |
STRING(256) | STRING-MAX256 | 256 BYTES | |
ARRAY | Type[Length] | ||
ARRAY 2 Dimensionale | Type[Rows, Columns] |
Entregue su opinión