Variador Modbus
Tenga en cuenta estas pautas al trabajar con controladores Modbus.
Protocolos
El variador de comunicación Modbus admite estos protocolos:
- Modbus TCP. Modo de acceso al Socket TCP.
- Modbus RTU. Modo de acceso al puerto serie.
Tipos de datos
El variador de comunicación Modbus admite estos tipos de datos:
Tipo de datos | Longitud |
|---|---|
Bool | 1 bit |
Byte | 1 byte |
SByte | 1 byte |
UInt16 | 2 bytes |
Int16 | 2 bytes |
UIn32 | 4 bytes |
Int32 | 4 bytes |
Uint64 | 8 bytes |
Int64 | 8 bytes |
Float | 4 bytes |
Double | 8 bytes |
String | 80 caracteres de forma predeterminada |
Array |
Áreas de datos
El variador de comunicación Modbus admite estas áreas de datos:
Área | Código de función de Modbus (Hex) | Direccionamiento | Tipo de datos | Acceso | Rangos |
|---|---|---|---|---|---|
Bobinas simples | 01 Lectura 05 Escritura (Única) | Coil Status | Boolean | Lectura/Escritura | 0-65535 |
Bobinas | 01 Lectura 15 Escritura (múltiple) | Coil Status | Boolean | Lectura/Escritura | 0-65535 |
Entradas discretas | 02 Lectura | Input Status | Boolean | Solo lectura | 0-65535 |
Registro único | 03 Lectura 06 Escritura | Holding Register | Word | Lectura/Escritura | 0-65535 |
Registro múltiple | 03 Lectura 10 Escritura | Holding Register | Word | Lectura/Escritura | 0-65535 |
Input Register | 04 Lectura | Input Register | Word | Solo lectura | 0-65535 |
CONSEJO:
El direccionamiento puede variar de un dispositivo a otro. Para obtener más información, consulte la documentación del dispositivo.
Entregue su opinión