PLUGIN_RESET (restablecer módulo enchufable)
La instrucción PLUGIN_RESET restablece el hardware de cualquier módulo genérico enchufable. Tras restablecer el hardware, el módulo genérico enchufable está listo para su configuración y funcionamiento.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.PLUGIN_RESET

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitar bloque de instrucción.
|
SlotID | Entrada | UINT | Número de ranura enchufable. ID de ranura = 1, 2, 3, 4, 5 (comenzando por la ranura más a la izquierda = 1). |
Sts | Salida | UINT | Códigos de estado PLUGIN_RESET. Códigos de estado (Sts):
|
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de PLUGIN_RESET
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones PLUGIN_RESET

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera PLUGIN_RESET

Ejemplo de texto estructurado PLUGIN_RESET

Resultados

Entregue su opinión