SCALER (escala)
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.SCALER

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitar bloque de instrucción.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Input | Entrada | REAL | Señal de entrada. La entrada no está limitada por InputMin ni InputMax. Para establecer los límites, se necesita una instrucción LIM para condicionar la entrada antes de que se introduzca en la instrucción SCALER. |
InputMin | Entrada | REAL | Determinar valor de desviación y pendiente. |
InputMax | Entrada | REAL | Determinar valor de desviación y pendiente. |
OutputMin | Entrada | REAL | Determinar valor de desviación y pendiente. |
OutputMax | Entrada | REAL | Determinar valor de desviación y pendiente. |
Output | Salida | REAL | Salida a escala No se ha definido una salida entre OutputMin y OutputMax. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de SCALER
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones SCALER

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera SCALER

Ejemplo de texto estructurado SCALER

(* ST equivalence: SCALER1 is an instance of SCALER block *) SCALER1(Signal_In, 4.0, 20.0 , 0.0 , 150.0 ) ; Out_Temp := SCALER1.Output ;
Resultados

Entregue su opinión