Tipos de datos definidos por el dispositivo (dispositivo genérico 1756)
Esta tabla incluye información para la entrada (indicada con una "I"), la salida (indicada con una "O"), la configuración (indicada con una "C") y el estado (indicado con una "S").
Conexión | Formato de datos | Ensamblaje producido | Ensamblaje consumido | Estado | Ensamblaje de configuración |
|---|---|---|---|---|---|
Datos | SINT | AB:1756_MODULE_SINT_ <Bytes> Bytes:I:0 | AB:1756_MODULE_SINT_ <Bytes> Bytes:O:0 | AB:1756_MODULE_SINT_ <Bytes> Bytes:S:0 | AB:1756_MODULE_ <Bytes> Bytes:C:0 |
INT | AB:1756_MODULE_INT_ <Bytes> Bytes:I:0 | AB:1756_MODULE_INT_ <Bytes> Bytes:O:0 | AB:1756_MODULE_INT_ <Bytes> Bytes:S:0 | ||
REAL | AB:1756_MODULE_REAL_ <Bytes> Bytes:I:0 | AB:1756_MODULE_REAL_ <Bytes> Bytes:O:0 | AB:1756_MODULE_REAL_ <Bytes> Bytes:S:0 | ||
DINT | AB:1756_MODULE_DINT_ <Bytes> Bytes:I:0 | AB:1756_MODULE_DINT_ <Bytes> Bytes:O:0 | AB:1756_MODULE_DINT_ <Bytes> }Bytes:S:0 | ||
DINT con configuración pequeña | |||||
Datos de entrada | SINT | AB:1756_MODULE_SINT_ <Bytes> Bytes:I:0 | No aplicable | AB:1756_MODULE_SINT_ <Bytes> Bytes:S:0 | |
INT | AB:1756_MODULE_INT_ <Bytes> Bytes:I:0 | No aplicable | AB:1756_MODULE_INT_ <Bytes> Bytes:S:0 | ||
REAL | AB:1756_MODULE_REAL_ <Bytes> Bytes:I:0 | No aplicable | AB:1756_MODULE_REAL_ <Bytes> Bytes:S:0 | ||
DINT | AB:1756_MODULE_DINT_ <Bytes> Bytes:I:0 | No aplicable | AB:1756_MODULE_DINT_ <Bytes> Bytes:S:0 |
Entregue su opinión