Definición del dispositivo: parámetros de la vista Conexiones

La vista
Conexiones
del cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
incluye estos parámetros.
CONSEJO: Los parámetros disponibles y los valores predeterminados dependen de la definición del dispositivo.
Parámetro
Descripción
Conexión
Indica el tipo de conexión como
Estándar
o
Estado
.
Consejo: La fila
Estado
solo está disponible cuando el parámetro
Conexión
del cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
está establecido en
Datos de entrada con estado
o
Datos con estado
.
Instancia de ensamblaje de entrada
Especifica el punto de conexión de entrada de la conexión de entrada estándar.
Tamaño de entrada
Especifica el tamaño del ensamblaje de entrada.
Unidad de tamaño de entrada
Indica la unidad del valor de
Tamaño de entrada
. Entre los posibles valores se incluyen:
  • 16 bits
  • 8 bits
  • 32 bits
Instancia de ensamblaje de salida
Especifica el punto de conexión de salida de la conexión de salida.
Tamaño de salida
Especifica el tamaño del ensamblaje de salida.
Tamaño de salida
aparece sombreado y en blanco cuando el parámetro
Conexión
del cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
está establecido en
Datos de entrada
o
Datos de entrada con estado
.
Unidad de tamaño de salida
Indica la unidad del valor de
Tamaño de salida
. El valor varía en función de la configuración de los parámetros
Conexión
y
Formato de datos
del cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
:
  • Cuando
    Conexión
    está establecido en
    Datos de entrada
    o
    Datos de entrada con estado
    , el campo
    Unidad de tamaño de salida
    aparece sombreadao y en blanco.
  • Cuando
    Conexión
    está establecido en
    Datos
    o
    Datos con estado
    , el valor es de
    16 bits
    ,
    8 bits
    o
    32 bits
    .
Instancia de ensamblaje de configuración
Especifica la instancia de ensamblaje de configuración para las conexiones Estándar o Estado.
Instancia de ensamblaje de configuración
de la conexión de Estado aparece atenuado y en blanco.
Tamaño de configuración
Especifica el tamaño del ensamblaje de configuración.
Tamaño de configuración
de la conexión de estado aparece atenuado y en blanco.
Unidad de tamaño de configuración
Indica la unidad del valor de
Tamaño de configuración
.
Unidad de tamaño de configuración
de la conexión de estado aparece atenuado y en blanco.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal