Tipos de datos definidos por el dispositivo (dispositivo genérico 1734)

Esta sección contiene tipos de datos para el dispositivo genérico 1734. Estas tablas incluyen información para la entrada (indicada con una "I"), la salida (indicada con una "O") y la configuración (indicada con una "C").

Conexión y formatos de datos

Conexión
Formato de datos
Tipo de datos de entrada
Tipo de datos de salida
Tipos de datos de configuración
Datos
SINT
AB:1734_MODULE_SINT_
<Bytes>
Bytes:I:0
AB:1734_MODULE_SINT_
<Bytes>
Bytes:O:0
AB:1734_MODULE_
<Bytes>
Bytes:C:0
INT
AB:1734_MODULE_INT_
<Bytes>
Bytes:I:0
AB:1734_MODULE_INT_
<Bytes>
Bytes:O:0
Datos de entrada
SINT
AB:1734_MODULE_SINT_
<Bytes>
Bytes:I:0
No aplicable
INT
AB:1734_MODULE_INT_
<Bytes>
Bytes:I:0

Tipos de datos definidos por el dispositivo

AB:1734_MODULE_SINT_<Bytes>Bytes:I:0
Nombre de miembro
Tipo de datos
Estilo de visualización predeterminado
Datos
SINT
Decimal
AB:1734_MODULE_INT_<Bytes>Bytes:I:0
Nombre de miembro
Tipo de datos
Estilo de visualización predeterminado
Datos
INT
Decimal
AB:1734_MODULE_SINT_<Bytes>Bytes:O:0
Nombre de miembro
Tipo de datos
Estilo de visualización predeterminado
Datos
SINT
Decimal
AB:1734_MODULE_INT_<Bytes>Bytes:O:0
Nombre de miembro
Tipo de datos
Estilo de visualización predeterminado
Datos
INT
Decimal
AB:1734_MODULE_<Bytes>Bytes:C:0
Nombre de miembro
Tipo de datos
Estilo de visualización predeterminado
Datos
SINT
Hex
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal