Parámetros de la vista CanalX (dispositivos de termopar)
La vista
CanalX
de los dispositivos de entrada incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo de entrada | Indica el tipo de entrada de Termopar . |
Tipo de sensor | Determina el tipo de sensor. Los valores disponibles son:
|
Rango de entrada | Indica el rango de entrada de -75 mV a 75 mV. |
Unidades de temperatura | Seleccione el tipo de temperatura. Los valores disponibles son:
Las Unidades de temperatura solo se deshabilitan en el modo Ejecución. |
Unidades de ingeniería | Muestra la unidad de medida de Ingeniería alta e Ingeniería baja y del valor de entrada del canal. |
Señal alta | Muestra el valor de señal alta. |
Señal baja | Muestra el valor de señal baja. |
Ingeniería alta | Elija las unidades de escala alta adecuadas. Establezca el valor entre -32.768 y 32.767. El valor predeterminado es 1000. El valor Ingeniería alta está deshabilitado en el modo Ejecución y cuando la Unidad de temperatura se establece en uno de estos valores:
|
Ingeniería baja | Elija las unidades de escala baja adecuadas. Establezca un valor comprendido entre -32.768 y 32.767. El valor predeterminado es 0. El valor Ingeniería baja está deshabilitado en el modo Ejecución y cuando la Unidad de temperatura se establece en uno de estos valores:
|
Filtro de atenuación | Elija la frecuencia de filtro que desee para el dispositivo. Los valores disponibles de cada canal son:
|
Filtro digital | Especifica la constante de tiempo de filtro deseada en milisegundos (ms). Establezca el valor entre 0 (predeterminado) y 10.000. |
Entregue su opinión