Parámetros de la vista CanalX (dispositivos de salida)

La vista
CanalX
de los dispositivos de salida incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Tipo de salida
Indica el tipo de salida. Los valores disponibles son:
  • Corriente
  • Voltaje
Rango de salida
Elija el rango de salida del canal.
  • Los valores válidos para la corriente son 4 a 20 mA (predeterminado) y 0 a 20 mA.
  • Los valores válidos para el voltaje son 0 a 10 V (predeterminado) y -10 a 10 V.
Rango de salida
solo está deshabilitado en el modo Ejecución.
Unidades de ingeniería
Indica la unidad utilizada para los sensores de ingeniería alta y baja.
Señal alta
Muestra el valor de señal alta.
Señal baja
Muestra el valor de señal baja.
Ingeniería alta
Indica las unidades de escala alta adecuadas. Establezca el valor entre -32.768 y 32.767.
  • El valor predeterminado para Corriente es 8191.
  • El valor predeterminado para Voltaje es 10.000.
Ingeniería alta
solo está deshabilitado en el modo Ejecución.
Ingeniería baja
Indica las unidades de escala baja adecuadas. Establezca el valor entre -32.768 y 32.767.
  • El valor predeterminado para Corriente es 1638.
  • El valor predeterminado para Voltaje es 0.
Ingeniería baja
solo está deshabilitado en el modo Ejecución.
Estado de salida en modo Programa
Elija el modo Programa. Los valores disponibles son:
  • Retener último estado
  • Ir a fijación baja (predeterminado)
  • Ir a fijación alta
  • Valor definido por el usuario
Consejo
: Si el
Valor definido por el usuario
está seleccionado, introduzca un valor de programa en el cuadro
Valor definido por el usuario
. El rango válido es -32.768–32.767. El valor predeterminado es 0.
Estado de salida en modo Fallo
Elija el modo Fallo. Los valores disponibles son:
  • Retener último estado
  • Ir a fijación baja (predeterminado)
  • Ir a fijación alta
  • Valor definido por el usuario
Consejo
: Si el
Valor definido por el usuario
está seleccionado, introduzca un valor de fallo en el cuadro
Valor definido por el usuario
. El rango válido es -32.768–32.767. El valor predeterminado es 0.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal