Parámetros de la vista CanalX (dispositivos de entrada)
La vista
CanalX
de los dispositivos de entrada incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo de entrada | Indica el tipo de entrada. Los valores disponibles son:
|
Rango de entrada | Elija el rango de corriente (-IE2C) o voltaje (-IE2V).
|
Unidades de ingeniería | Muestra la unidad de medida de Ingeniería alta e Ingeniería baja y del valor de entrada del canal. |
Señal alta | Muestra el valor de señal alta. |
Señal baja | Muestra el valor de señal baja. |
Ingeniería alta | Elija las unidades de escala alta adecuadas. Establezca el valor entre -32.768 y 32.767.
|
Ingeniería baja | Elija las unidades de escala baja adecuadas. Establezca el valor entre -32.768 y 32.767.
|
Filtro digital | Especifica la constante de tiempo de filtro deseada en milisegundos (ms). Establezca el valor entre 0 (predeterminado) y 10.000. |
Entregue su opinión