Parámetros de la vista Canales (dispositivos de termopar)
La vista
Canales
para los dispositivos de termopar incluye estos parámetros.
CONSEJO:
Los parámetros están deshabilitados en el modo Ejecución.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal | Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración. |
Tipo de entrada | Indica el tipo de entrada de Termopar . |
Rango de entrada | Indica el rango de entrada de -75 mV a 75 mV. |
Señal alta | Muestra el valor de señal alta. |
Señal baja | Muestra el valor de señal baja. |
Unidades (Señal) | Muestra la unidad de medida de Señal alta y Señal baja . |
Ingeniería alta | Elija las unidades de escala alta adecuadas. Establezca el valor entre -32.768 y 32.767. El valor predeterminado es 1000. El valor Ingeniería alta está deshabilitado en el modo Ejecución y cuando la Unidad de temperatura se establece en uno de estos valores:
|
Ingeniería baja | Elija las unidades de escala baja adecuadas. Establezca un valor comprendido entre -32.768 y 32.767. El valor predeterminado es 0. El valor Ingeniería baja está deshabilitado en el modo Ejecución y cuando la Unidad de temperatura se establece en uno de estos valores:
|
Unidades (Ingeniería) | Muestra la unidad de medida de Ingeniería alta e Ingeniería baja y del valor de entrada del canal. |
Filtro digital | Especifica la constante de tiempo de filtro deseada en milisegundos (ms). Establezca el valor entre 0 (predeterminado) y 10.000. |
Habilitación de junta fría | Para habilitar o deshabilitar el sensor de junta fría del canal, active o desactive la casilla. |
Desplazamiento de junta fría | Especifica el valor del desplazamiento de junta fría para determinar qué valor se añade a la entrada de junta fría durante el cálculo de la temperatura. El desplazamiento de junta fría compensa las imprecisiones del sensor de junta fría. Seleccione un valor comprendido entre 0,00 (predeterminado) y 70,00. El Desplazamiento de junta fría está deshabilitado en el modo Ejecución y cuando el sensor de junta fría está deshabilitado. |
Deshabilitar alarmas | Determina si se generan las alarmas de proceso.
|
Filtro de atenuación de junta fría | Especifica la frecuencia de filtro deseada para el sensor de junta fría. Seleccione un valor de 50Hz o 60Hz (predeterminado). |
Modo de junta fría | Especifica el Modo de junta fría. Los valores disponibles son:
|
Entregue su opinión