Parámetros de la vista Sincronización de hora - 5094-IB16(XT)

La configuración de
Sincronización de hora
proporciona información relacionada con los relojes de la CIP Sync en la red o en el chasis local.
La información acerca de los relojes no se muestra si el dispositivo está fuera de línea o la sincronización de hora de CIP Sync está deshabilitada.
Parámetro
Descripción
Sincronización de hora de CIP Sync
Indica si Sincronización de hora está habilitada o deshabilitada en el dispositivo.
Hora del sistema UTC
Muestra la hora actual del sistema en formato de hora coordinada universal (UTC). La hora no incluye los desplazamientos de zona horaria ni de ajuste del horario de verano.
Reloj de gran maestro
Muestra información de las propiedades del reloj de gran maestro.
Identidad
Muestra el identificador exclusivo del reloj.
El formato depende del protocolo de red. La red Ethernet codifica la dirección MAC en el identificador mientras que las redes ControlNet y DeviceNet codifican el ID del proveedor y el número de serie en el identificador.
Clase
Muestra la medida de capacidad de seguimiento del reloj en orígenes de referencia principales. El fabricante de hardware predefine esta opción. Los valores oscilan entre 0 y 255, siendo cero (0) el mejor reloj. Los relojes con valores de Clase por debajo de 128 solo pueden ser relojes maestros.
Precisión
Muestra la precisión absoluta esperada del reloj en relación con la fecha de reloj 1 de enero de 1970.
La precisión se especifica como una escala graduada que comienza en 25 ns y termina en un valor mayor que 10 segundos o un valor desconocido.
Cuanto menor sea el valor de la precisión, mejor será el reloj.
Varianza
Muestra la medida de las propiedades de estabilidad inherentes del reloj. El valor se representa en unidades de registro dentro de la escala de desplazamiento. Cuanto menor sea la varianza, mejor será el reloj.
Origen
Muestra el origen de hora del reloj. Los valores disponibles son Reloj atómico, GPS, Radio, PTP, NTP, Microteléfono, Otros, y Oscilador.
Prioridad 1 / Prioridad 2
Muestra la prioridad relativa del reloj con otros relojes del sistema. Los valores de prioridad oscilan entre 0 y 255. El valor máximo de prioridad es cero (0). El valor predeterminado para las dos selecciones es 128.
Descripción
Abre la
Descripción de reloj de gran maestro
para ver información sobre el reloj. El proveedor del reloj de gran maestro controla el reloj de gran maestro.
Reloj local
Muestra información de las propiedades del reloj local.
las definiciones para los parámetros Identidad, Clase, Precisión, Varianza y Origen son los mismos para el reloj local que para el reloj de gran maestro. Consulte las descripciones anteriores.
Estado de sincronización
Especifica si el reloj local está o no sincronizado con el reloj de referencia gran maestro. Un reloj está sincronizado cuando posee un puerto en el estado esclavo y recibe actualizaciones del maestro de la hora.
Desplazamiento desde el maestro
Muestra la cantidad de desviación entre el reloj local y el reloj de gran maestro en nanosegundos, actualizada en cada intervalo de sincronización.
Backplane
Muestra el estado actual del backplane. Los valores disponibles son: Inicializando, Con errores, Deshabilitado, Escuchando, PreMaestro, Maestro, Pasivo, Sin calibración, Esclavo o Ninguno.
Ethernet
Muestra el estado del puerto Ethernet. Los valores disponibles son: Inicializando, Con errores, Deshabilitado, Escuchando, PreMaestro, Maestro, Pasivo, Sin calibración, Esclavo o Ninguno.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal