Parámetros de la vista Puntoxx - 5094-IB32(XT)
La vista
Puntoxx
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tiempo de filtro Desactivado -> Activado | Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida. |
Tiempo de filtro Activado -> Desactivado | Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida. |
Habilitar enclavamiento de sello de hora | Determina si los sellos de hora están enclavados.
|
Capturar sello de hora para: Transición de entrada Desactivado -> Activado | Determina si se registra un sello de hora para la transición de entrada Desactivada -> Activada. La función de sello de hora 5094-IB32 se implementa en el firmware y puede tener una menor precisión. |
Capturar sello de hora para: Transición de entrada Activado -> Desactivado | Determina si se registra un sello de hora para la transición de entrada Activada -> Desactivada. La función de sello de hora 5094-IB32 se implementa en el firmware y puede tener una menor precisión. |
Habilitar la detección de vibración | Establece la detección de vibración. Cuando se habilita esta opción, se ignora la vibración de un dispositivo conectado a una de sus entradas (por ejemplo, transiciones rápidas de un contacto con errores). La vibración puede ocasionar que el dispositivo asigne un sello de hora a transiciones de entrada no válidas. Generalmente, las señales de vibración provocan que las entradas realicen muchas transiciones con errores en poco tiempo. |
Recuento de vibración | Establece el número de transiciones de entrada aceptables que se pueden producir en un período de tiempo específico antes de que se determine que la entrada es una vibración. Los valores válidos oscilan entre 2 y 127. |
Tiempo de vibración | Determina la cantidad de tiempo (entre 1 y 10.000 milisegundos) durante el cual se cuenta la cantidad de transiciones de entrada. |
Entregue su opinión