Parámetros de la vista Puntos - 5094-IM8(XT)
La vista
Puntos
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Punto | Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración. |
Tiempo de filtro de entrada Desactivado -> Activado | Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida. |
Tiempo de filtro de entrada Activado -> Desactivado | Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida. |
Habilitar diagnóstico de potencia de campo | Determina si el canal falla cuando no está presente la potencia de campo.
|
Diagnóstico | Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico. |
Entregue su opinión