Parámetros de la vista Puntos - 5094-IB16(XT)

La vista
Puntos
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Punto
Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración.
Tiempo de filtro de entrada
Desactivado -> Activado
Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida.
Tiempo de filtro de entrada
Activado -> Desactivado
Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida.
Habilitar diagnóstico de potencia de campo
Determina si el canal falla cuando no está presente la potencia de campo.
  • Si la entrada recibe alimentación del SA, marque esta casilla para monitorizar el estado de potencia de SA.
  • Si la entrada recibe potencia de otra fuente de alimentación, no marque esta casilla, de modo que la entrada siga funcionando incluso cuando no haya alimentación SA.
Diagnóstico
Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal