Parámetros de la vista Eventos - 5094-IB16(XT)

La vista
Eventos
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Evento
Muestra el número de evento al que se aplica esta configuración.
Habilitar evento
Muestra si el activador de evento correspondiente está activo. Los eventos se activan cuando las condiciones coinciden con la definición del evento.
Enclavar evento
Muestra qué le ocurre al evento actual cuando se recibe un nuevo evento.
Cuando se selecciona este parámetro, los eventos se enclavan hasta que se confirman. Los eventos nuevos se pierden si los eventos anteriores no se han confirmado.
Si no se selecciona este parámetro, los eventos nuevos sobrescriben a los anteriores.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal