Parámetros de la vista Evento0x - 5094-IB32(XT)
La vista
Evento0x
incluye estos parámetros:
CONSEJO:
La vista
Evento0x
solamente es compatible con los puntos 0...15. La vista Evento0x
no es compatible con los puntos 16...31.Parámetro | Descripción | Nombre de miembro | Valor |
|---|---|---|---|
Habilitar evento | Determina la definición de activación de evento correspondiente que se va a activar. Los eventos se activan cuando las condiciones coinciden con la definición. | EO.Event0x.En |
|
Enclavar evento | Determina si un evento se enclava hasta que se confirme. | EO.Event0x.LatchEvent |
|
Habilitar activadores de punto independiente | Determina si cada condición recogida en la definición de activación de evento puede iniciar un evento de forma independiente. | EO.Event0x. IndependentConditionTriggerEn |
|
Activar evento | Activa un evento cada vez que un cambio en las condiciones produce:
| EO.Event0x.EventRisingEn EO.Event0x.EventFallingEn | Cuando la opción Habilitar activadores de punto independiente está activada (EventRisingEn, EventFallingEn)
Cuando la opción Habilitar activadores de punto independiente está desactivada (EventRisingEn, EventFallingEn)
|
Participar en activador de eventos | Indica que el punto especificado forma parte de la definición de activación del evento. | EO.Event0x.Pt0xDataSelect |
|
Transición de estado | Determina si el punto especificado cambia después del evento. | EO.Event0x.Pt0xDataValue | Si Habilitar activadores de punto independiente está desactivado:
Si Habilitar activadores de punto independiente está activado:
|
Entregue su opinión