Tipos de datos definidos por el dispositivo (5094-OW8I)

Los nombres de los tipos de datos definidos por el dispositivo varían de un dispositivo a otro en función de las selecciones realizadas durante la creación del dispositivo.
Estas tablas incluyen información sobre estos tipos de datos:
  • Entrada (indicada con una "I")
  • Salida (indicada con una "O")
  • Configuración (indicada con una "C")
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DOn_Diag:I:0
Tipo de conexión: Datos y Datos de solo escucha
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
RunMode
BOOL
Decimal
0 = Inactivo
1 = Ejecución
ConnectionFaulted
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incorrecto
DiagnosticActive
BOOL
Decimal
0 = No hay ningún diagnóstico activo
1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos
DiagnosticSequenceCount
SINT
Decimal
-128 - 127
El valor 0 se omite excepto durante el encendido del dispositivo.
Pt0x.Data
BOOL
Decimal
0 = Salida desactivada
1 = Salida activada
Pt0x.Fault
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incorrecto
Pt0x.Uncertain
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incierto
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DOn:O:0
Tipo de conexión: Datos
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Pt0x.Data
BOOL
Decimal
Cualquier valor
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DOn:C:0
Tipo de conexión: Datos
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Pt0x.FaultMode
BOOL
Decimal
0 = Transición al valor definido por el usuario
1 = Retener último estado (predeterminado)
Pt0x.FaultValue
BOOL
Decimal
0 = Salida desactivada
1 = Salida activada
Pt0x.ProgMode
BOOL
Decimal
0 = Transición al valor definido por el usuario
1 = Retener último estado (predeterminado)
Pt0x.ProgValue
BOOL
Decimal
0 = Salida desactivada
1 = Salida activada
Pt0x.FaultFinalState
BOOL
Decimal
0 = Salida desactivada
1 = Salida activada
Pt0x.ProgramToFaultEn
BOOL
Decimal
0 = El canal permanece en el modo Programa
1 = El canal pasa al modo Fallo
Pt0x.FaultValueStateDuration
SINT
Decimal
0 = Para siempre
1 = 1 segundo
2 = 2 segundos
5 = 5 segundos
10 = 10 segundos
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal