Tipos de datos definidos por el dispositivo (5094-OB16)

Los nombres de los tipos de datos definidos por el dispositivo varían de un dispositivo a otro en función de las selecciones realizadas durante la creación del dispositivo.
Estas tablas incluyen información sobre estos tipos de datos:
  • Entrada (indicada con una "I")
  • Salida (indicada con una "O")
  • Configuración (indicada con una "C")
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DOn_Diag:I:0
Tipo de conexión: Datos y Datos de solo escucha
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
RunMode
BOOL
Decimal
0 = Inactivo
1 = Ejecución
ConnectionFaulted
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incorrecto
DiagnosticActive
BOOL
Decimal
0 = No hay ningún diagnóstico activo
1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos
Uncertain
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incierto
DiagnosticSequenceCount
SINT
Decimal
-128 - 127
El valor 0 se omite excepto durante el encendido del dispositivo.
CIPSyncValid
BOOL
Decimal
0 = CIP Sync no está disponible
1 = CIP Sync está disponible
CIPSyncTimeout
BOOL
Decimal
0 = Un maestro de tiempo válido no ha agotado el tiempo de espera
1 = Se ha detectado un maestro de tiempo válido en el backplane, pero su tiempo de espera se ha agotado. El dispositivo usa su reloj local y puede estar alejándose del último maestro de tiempo conocido.
Pt0x.Data
BOOL
Decimal
0 = Salida desactivada
1 = Salida activada
Pt0x.Fault
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incorrecto
Pt0x.Uncertain
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incierto
Pt0x.NoLoad
BOOL
Decimal
0 = No existe una condición sin carga
1 = Existe una condición sin carga, lo que significa que un cableado de señal está desconectado del canal o que el RTB se ha extraído del dispositivo
Pt0x.ShortCircuit
BOOL
Decimal
0 = No existe una condición de cortocircuito o sobrecorriente
1 = Existe una condición de cortocircuito o sobrecorriente
Schedulex
SINT
Decimal
1...32 = Programa válido
0, 129...255 - Ningún programa
Schedulex.State
SINT
Decimal
0 = Inactivo
1 = Activo: el programa es el siguiente que se aplicará a cualquiera de las salidas
2 = Actual: el programa no es el siguiente que se aplicará a una de las salidas
3 = Caducado: Se ha aplicado la programación
4 = Descartado: programado pero con máscara desactivada, o el programa solicitado llegó tarde (recibido pasada su hora de aplicación programada) y un programa más reciente se ha aplicado ya a ese punto de salida
5 = Tardío: programa recibido después de la hora a la que se iba a aplicar
Schedulex.ScheduleNumber
SINT
Decimal
0 - 3
LateScheduleCount
INT
Decimal
Todos los valores
LostScheduleCount
INT
Decimal
Todos los valores
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DOn:O:0
Tipo de conexión: Datos
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
TimeBase
LINT
Decimal
Cualquier valor positivo
Pt0x.Data
BOOL
Decimal
0 = Desactivado
1 = Activado
Pt0x.ScheduleEn
BOOL
Decimal
0 = Datos de salida normales
1 = Datos programados
Schedulex
SINT
Decimal
1...32 = Programa válido
0, 129...255 - Ningún programa
Schedulex.ID
SINT
Decimal
1...32 = Programa válido
0 o 129...255 - Ningún programa
Schedulex.SequenceNumber
SINT
Decimal
Todos los valores
Schedulex.OutputPointSelect
SINT
Decimal
0 - 15
Schedulex.Data
BOOL
Decimal
0 o 1
Schedulex.TimeOffset
DINT
Decimal
Todos los valores
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DOn:C:0
Tipo de conexión: Datos
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Pt0x.FaultMode
BOOL
Decimal
0 = Transición al valor definido por el usuario
1 = Retener último estado (predeterminado)
Pt0x.FaultValue
BOOL
Decimal
0 = Salida desactivada
1 = Salida activada
Pt0x.ProgMode
BOOL
Decimal
0 = Transición al valor definido por el usuario
1 = Retener último estado (predeterminado)
Pt0x.ProgValue
BOOL
Decimal
0 = Salida desactivada
1 = Salida activada
Pt0x.FaultFinalState
BOOL
Decimal
0 = Salida desactivada
1 = Salida activada
Pt0x.ProgramToFaultEn
BOOL
Decimal
0 = El canal permanece en el modo Programa
1 = El canal pasa al modo Fallo
Pt0x.NoLoadEn
BOOL
Decimal
0 = Deshabilita la detección sin carga
1 = Habilita la detección sin carga
Pt0x.FaultValueStateDuration
SINT
Decimal
0 = Para siempre
1 = 1 segundo
2 = 2 segundos
5 = 5 segundos
10 = 10 segundos
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal