Tipos de datos definidos por el dispositivo (5094-IM8)

Los nombres de los tipos de datos definidos por el dispositivo varían de un dispositivo a otro en función de las selecciones realizadas durante la creación del dispositivo.
Estas tablas incluyen información sobre estos tipos de datos:
  • Entrada (indicada con una "I")
  • Configuración (indicada con una "C")
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DIn:I:0
Tipo de conexión: Datos y Datos de solo escucha
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
RunMode
BOOL
Decimal
0 = Inactivo
1 = Ejecución
ConnectionFaulted
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incorrecto
DiagnosticActive
BOOL
Decimal
0 = No hay ningún diagnóstico activo
1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos
DiagnosticSequenceCount
SINT
Decimal
-128 - 127
El valor 0 se omite excepto durante el encendido del dispositivo.
Pt0x.Data
BOOL
Decimal
0 = Salida desactivada
1 = Salida activada
Pt0x.Fault
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incorrecto
Pt0x.Uncertain
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incierto
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DIn_Diag:C:0
Tipo de conexión: Datos
Nombre de miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Pt0x.InputOffOnFilter
SINT
Decimal
1 ms (predeterminado)
2 ms
5 ms
Pt0x.InputOnOffFilter
SINT
Decimal
5 ms
10 ms (predeterminado)
20 ms
Pt0x.FieldPowerDiagEn
BOOL
Decimal
0 = El diagnóstico de potencia de campo/potencia SA no se envía al controlador.
1 = El diagnóstico de potencia de campo/potencia SA se envía al controlador. Use esto si el sensor usa la potencia SA en la base del terminal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal