Tipos de datos definidos por el dispositivo (5094-IA16)
Los nombres de los tipos de datos definidos por el dispositivo varían de un dispositivo a otro en función de las selecciones realizadas durante la creación del dispositivo.
Estas tablas incluyen información sobre estos tipos de datos:
- Entrada (indicada con una "I")
- Configuración (indicada con una "C")
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DIn:I:0
Tipo de conexión: Datos y Datos de solo escucha
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimal | 0 = Inactivo 1 = Ejecución |
ConnectionFaulted | BOOL | Decimal | 0 = Correcto 1 = Incorrecto |
DiagnosticActive | BOOL | Decimal | 0 = No hay ningún diagnóstico activo 1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Decimal | -128 - 127 El valor 0 se omite excepto durante el encendido del dispositivo. |
Pt0x.Data | BOOL | Decimal | 0 = Salida desactivada 1 = Salida activada |
Pt0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Correcto 1 = Incorrecto |
Pt0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Correcto 1 = Incierto |
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DIn_Diag:C:0
Tipo de conexión: Datos
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Pt0x.InputOffOnFilter | SINT | Decimal | 1 ms (predeterminado) |
Pt0x.InputOnOffFilter | SINT | Decimal | 10 ms (predeterminado) 20 ms |
Pt0x.FieldPowerDiagEn | BOOL | Decimal | 0 = El diagnóstico de potencia de campo/potencia SA no se envía al controlador. 1 = El diagnóstico de potencia de campo/potencia SA se envía al controlador. Use esto si el sensor usa la potencia SA en la base del terminal. |
Entregue su opinión