Parámetros de la vista Contadores - 5094-IB32(XT)
La vista
Contadores
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Contador | Muestra el número de contador al que se aplica esta configuración. |
Tiempo de filtro de entrada Desactivado -> Activado | Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida. |
Tiempo de filtro de entrada Activado -> Desactivado | Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida. |
Preestablecido | Muestra el valor, que se ha establecido en el miembro O.Counterxx.Preset de la etiqueta de salida, que se utilizará para la preselección de contador. El valor puede oscilar entre 0 y 2.147.483.647. |
Rollover en preestablecido | Determina la acción que se lleva a cabo cuando el miembro de datos I:Count alcanza el valor O:Preset.
|
Diagnóstico | Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico. |
Entregue su opinión